Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 21,7763 € |
20 + | 10,9908 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza corpo | 80.0 mm |
---|---|
Lunghezza corpo | 3.15 in |
Spessore battente | 3.0 mm |
Spessore battente | 0.118 in |
Lunghezza totale battente | 30.0 mm |
Lunghezza totale battente | 1.181 in |
Lunghezza totale | 80.0 mm |
Lunghezza totale | 3.15 in |
Spessore totale | 3.0 mm |
Spessore totale | 0.118 in |
Larghezza totale | 30.0 mm |
Larghezza totale | 1.181 in |
Diametro pin | 10.0 mm |
Diametro pin | 0.394 in |
Colore | Natural |
Tipo cerniera | Sinistrorsa |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 7326909890 |
Metodo di montaggio | Dadi di fissaggio |
Stile montaggio | Su superficie |
Standard di | RoHs |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare