Le cerniere a bandiera a sfilare da avvitare sono costituite da un corpo in acciaio laminato a due componenti con terminali circolari. Ideali da avvitare sul telaio per più unità industriali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Lunghezza totale | Materiale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,9497 € - 24,5577 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
8,7343 € - 17,3039 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
10,9908 € - 21,7763 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
4,8776 € - 4,8776 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
30,2865 € - 63,6016 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
10,9908 € - 21,7763 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
30,2865 € - 63,6016 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
3,3439 € - 3,3439 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
42,6554 € - 84,4984 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
42,6554 € - 84,4984 € | In produzione |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare