Le chiusure a leva Premium a montaggio superficiale sono caratterizzate dal basso profilo leggermente ricurvo; resistono all'apertura accidentale se sottoposte a pressione o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice. La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6053 € - 14,6053 € | In produzione |
2.539 in
64.5 mm
|
Nero
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
17,0234 € - 17,0234 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.539 in
64.5 mm
|
Cromato
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
18,5849 € - 18,5849 € | In produzione |
2.539 in
64.5 mm
|
Nero
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare