Menü Keresés

Safety Fasteners (KLM)

Gyártás alatt

These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.

Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.

It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.

  • Designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement.
  • The fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress.
  • Used in industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
Material: Steel

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség d1 tol. h11 Anyag l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Megveszem
30,678 Ft - 42,1826 Ft Gyártás alatt
4.0
Acél
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
23,0087 Ft - 30,6783 Ft Gyártás alatt
6.0
Acél
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
61,357 Ft - 80,5304 Ft Gyártás alatt
14.0
Acél
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
42,1826 Ft - 53,687 Ft Gyártás alatt
12.0
Acél
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
30,678 Ft - 42,1826 Ft Gyártás alatt
8.0
Acél
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
233,922 Ft - 387,313 Ft Gyártás alatt
20.0-25.0
Acél
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
30,678 Ft - 42,1826 Ft Gyártás alatt
5.0
Acél
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
42,1826 Ft - 53,687 Ft Gyártás alatt
10.0
Acél
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
199,409 Ft - 283,7739 Ft Gyártás alatt
16.0-18.0
Acél
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Biztonsági rögzítő 4.0 7.2 6.6 Acél

20212513

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Biztonsági rögzítő 6.0 11.25 10.6 Acél

20212537

Ártartomány
30 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Biztonsági rögzítő 14.0 20.0 19.2 Acél

20212575

Ártartomány
80 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Biztonsági rögzítő 12.0 18.0 16.8 Acél

20212568

Ártartomány
53 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Biztonsági rögzítő 8.0 11.9 11.5 Acél

20212544

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Biztonsági rögzítő 20.0-25.0 34.0 34.0 Acél

20212599

Ártartomány
387 Ft - 233 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Biztonsági rögzítő 5.0 8.4 7.5 Acél

20212520

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Biztonsági rögzítő 10.0 16.3 15.5 Acél

20212551

Ártartomány
53 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Biztonsági rögzítő 16.0-18.0 24.0 22.7 Acél

20212582

Ártartomány
283 Ft - 199 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35