20212575
20212575
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 80,5304 Ft |
100 - 249 | 72,8609 Ft |
250 - 749 | 65,1913 Ft |
750 + | 61,357 Ft |
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 10.0 |
h1 | 20.0 |
h2 | 12.2 |
l1 +0.10 | 1.25 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.8 |
l5 | 0.7 |
w | 19.2 |
Axiális erő max kN | 12.70 |
Befejezés | Zinc Silver Plated |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz