Minden szabványos kúpos kupak és dugó több különböző külső átmérőjű alkatrész takarására, illetve több különböző belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására alkalmas. A tartós anyag tárolás és szállítás közben megvédi az alkatrészt a sérüléstől, szennyeződéstől, nedvességtől és korróziótól.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Perem átmérője | Szín | Belső átmérő tartománya | Külső átmérő tartománya | Teljes magasság | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103104 | 266,6186 Ft - 622,9645 Ft | 180 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
Piros
|
3.701 - 3.976 in
94.0 - 101.0 mm
|
3.799 - 4.016 in
96.5 - 102.0 mm
|
|
||||
19,2495 Ft - 50,3195 Ft | 10000 Raktáron |
1.075 in
27.3 mm
|
Piros
|
0.76 - 0.854 in
19.3 - 21.7 mm
|
0.835 - 0.913 in
21.2 - 23.2 mm
|
|
|||||
40,3199 Ft - 169,4645 Ft | 29000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Kék
|
0.126 - 0.193 in
3.2 - 4.9 mm
|
0.209 - 0.268 in
5.3 - 6.8 mm
|
|
|||||
33,9125 Ft - 142,4335 Ft | 30043 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Kék
|
0.268 - 0.299 in
6.8 - 7.6 mm
|
0.331 - 0.366 in
8.4 - 9.3 mm
|
|
|||||
15,0464 Ft - 171,544 Ft | 5124 Raktáron |
0.594 in
15.1 mm
|
Kék
|
0.354 - 0.417 in
9.0 - 10.6 mm
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|
|||||
18,5239 Ft - 54,894 Ft | 10096 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
Kék
|
0.409 - 0.484 in
10.4 - 12.3 mm
|
0.476 - 0.547 in
12.1 - 13.9 mm
|
|
|||||
17,0178 Ft - 61,028 Ft | 16540 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
Kék
|
0.52 - 0.602 in
13.2 - 15.3 mm
|
0.579 - 0.673 in
14.7 - 17.1 mm
|
|
|||||
15,8267 Ft - 59,9884 Ft | 8574 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Kék
|
0.626 - 0.72 in
15.9 - 18.3 mm
|
0.689 - 0.783 in
17.5 - 19.9 mm
|
|
|||||
16,3005 Ft - 17,9306 Ft | Gyártás alatt |
1.126 in
28.6 mm
|
Kék
|
0.768 - 0.906 in
19.5 - 23.0 mm
|
0.854 - 0.972 in
21.7 - 24.7 mm
|
|
|||||
25,3967 Ft - 91,1782 Ft | 944 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
Kék
|
0.902 - 0.917 in
22.9 - 23.3 mm
|
0.965 - 1.094 in
24.5 - 27.8 mm
|
|
|||||
31,544 Ft - 110,204 Ft | 8800 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Kék
|
1.161 - 1.291 in
29.5 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
|
|||||
35,4185 Ft - 139,3144 Ft | 59 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
Kék
|
1.248 - 1.398 in
31.7 - 35.5 mm
|
1.311 - 1.469 in
33.3 - 37.3 mm
|
|
|||||
38,9503 Ft - 186,0992 Ft | 3598 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
Kék
|
1.496 - 1.618 in
38.0 - 41.1 mm
|
1.559 - 1.673 in
39.6 - 42.5 mm
|
|
|||||
53,7646 Ft - 224,5666 Ft | 680 Raktáron |
2.031 in
51.6 mm
|
Kék
|
1.736 - 1.76 in
44.1 - 44.7 mm
|
1.799 - 1.827 in
45.7 - 46.4 mm
|
|
|||||
77,6964 Ft - 275,5099 Ft | 16100 Raktáron |
2.311 in
58.7 mm
|
Kék
|
1.957 - 2.083 in
49.7 - 52.9 mm
|
2.016 - 2.146 in
51.2 - 54.5 mm
|
|
|||||
95,7822 Ft - 330,612 Ft | 28316 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
Kék
|
2.043 - 2.37 in
51.9 - 60.2 mm
|
2.13 - 2.425 in
54.1 - 61.6 mm
|
|
|||||
102,5592 Ft - 403,3882 Ft | 700 Raktáron |
2.752 in
69.9 mm
|
Kék
|
2.244 - 2.583 in
57.0 - 65.6 mm
|
2.311 - 2.65 in
58.7 - 67.3 mm
|
|
|||||
145,5627 Ft - 502,156 Ft | 500 Raktáron |
3.126 in
79.4 mm
|
Kék
|
2.626 - 2.949 in
66.7 - 74.9 mm
|
2.72 - 3 in
69.1 - 76.2 mm
|
|
|||||
167,0302 Ft - 575,9719 Ft | 14468 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
Kék
|
3.004 - 3.283 in
76.3 - 83.4 mm
|
3.091 - 3.366 in
78.5 - 85.5 mm
|
|
|||||
283,3352 Ft - 977,2809 Ft | 240 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
Kék
|
3.606 - 3.728 in
91.6 - 94.7 mm
|
3.673 - 3.799 in
93.3 - 96.5 mm
|
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz