20212551
20212551
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 53,687 Ft |
100 - 249 | 49,8522 Ft |
250 - 749 | 42,1826 Ft |
750 + | 42,183 Ft |
d1 tol. h11 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 8.0 |
h1 | 16.3 |
h2 | 9.5 |
l1 +0.10 | 1.05 |
l2 | 4.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 5.9 |
l5 | 0.6 |
w | 15.5 |
Axiális erő max kN | 9.50 |
Befejezés | Zinc Silver Plated |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz