Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Les produits de notre vaste gamme sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de tête | Couleur | Matière | Longueur de tête | Compatible avec les tubes calibrés | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En cours de production |
1.181 in
30.0 mm
|
Blanc
|
PEBD
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||||||
0,4142 € - 1,048 € | 969 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,066 € - 0,1372 € | 946 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
0.8-2.0
|
|||||
10078280 | 0,0999 € - 0,2066 € | En cours de production |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
||||
0,164 € - 0,3384 € | 898 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
10078365 | 0,3196 € - 0,6622 € | 3458 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||||
0,0999 € - 0,2066 € | 607 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Blanc
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,2078 € - 0,4305 € | 1000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,0749 € - 0,1552 € | 1217 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Gris
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
0,1966 € - 0,4067 € | 88998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Gris
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,1312 € - 0,2717 € | 6642 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
0,6104 € - 1,266 € | 5718 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
0,2956 € - 0,6116 € | 1348 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,1966 € - 0,4067 € | 700 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,2348 € - 0,4394 € | En cours de production |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,1895 € - 0,4067 € | En cours de production |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,4424 € - 0,95 € | 29 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
0,0808 € - 0,1743 € | 24777 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,2135 € - 0,4602 € | 1000 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Noir
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,5132 € - 1,1072 € | En cours de production |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer