10448434
465618
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Style d'installation | Installation par pression |
---|---|
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Terminer | Poli |
Couleur | Noir |
Centre fileté | No |
Épaisseur tête | 5.0 mm |
Épaisseur tête | 0.197 in |
Longueur de tête | 120.0 mm |
Longueur de tête | 4.724 in |
Largeur de tête | 80.0 mm |
Largeur de tête | 3.15 in |
Hauteur d'insert | 24.5 mm |
Hauteur d'insert | 0.965 in |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer