10633403
057808060303
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Style d'installation | Installation par pression |
---|---|
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Terminer | Lisse |
Couleur | Blanc |
Forme de tête | Rectangulaire |
Centre fileté | No |
Épaisseur tête | 5.0 mm |
Épaisseur tête | 0.197 in |
Longueur de tête | 100.0 mm |
Longueur de tête | 3.937 in |
Largeur de tête | 30.0 mm |
Largeur de tête | 1.181 in |
Hauteur d'insert | 14.5 mm |
Hauteur d'insert | 0.571 in |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer