Menu Rechercher

Charnières plates - Montage par trou traversant avec couvre-vis

En stock

Cette gamme de charnières plates est montée avec des trous traversants hexagonaux ou fraisés. Un cache-vis confère aux charnières une protection des vis et une apparence esthétique. Fabriquée en PA renforcé fibre de verre, la rotation à 200 degrés est assurée par un axe en POM, qui apporte de la solidité et qui est anti-corrosion.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
10 En stock
49.5 mm
Plastique
16.5 mm
48.0 mm
506 En stock
49.5 mm
Plastique
16.5 mm
48.0 mm
30 En stock
65.0 mm
Plastique
13.0 mm
63.0 mm
760 En stock
95.0 mm
Alliage zinc
17.0 mm
15.0 mm
10 En stock
39.5 mm
Plastique
13.0 mm
38.0 mm
10 En stock
65.0 mm
Plastique
21.5 mm
63.0 mm
2878 En stock
39.5 mm
Plastique
13.0 mm
38.0 mm
En cours de production
49.5 mm
Plastique
16.5 mm
48.0 mm
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224915


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    49.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224953


Niveaux de stock
506 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    39.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224939


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
Charnière à compression 15.0 mm 95.0 mm Alliage zinc

10273821


Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    95.0 mm
  • Épaisseur totale
    17.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224922


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    39.5 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224960


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224908


Niveaux de stock
2878 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    39.5 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224946


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    49.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm