10273821
493576
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 25,63 € |
10 - 49 | 12,20 € |
50 + | 11,59 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 15.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.591 in |
Longueur totale | 95.0 mm |
Longueur totale | 3.74 in |
Épaisseur totale | 17.0 mm |
Épaisseur totale | 0.669 in |
Largeur totale | 15.0 mm |
Largeur totale | 0.591 in |
Nombre de trous de montage | 4 |
Couleur | Noir |
Terminer | Revêtement peinture poudre |
Matière complète | Zamac |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Mode de montage | À visser |
Orientation de montage | Vertical |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Amovible | Easy |
Price per piece incl VAT | 26.017 GBP |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer