Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetages UNF Bouchons de masquage haute température 210°C

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon rondelle de masquage

En stock En cours de production

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage à languette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons fuselés haute température

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)