Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Boulons à œil

 (2 Types de produit)

Essentra Components propose une sélection variée de vis à œillet, communément appelées anneaux de levage. Elles sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de matières, notamment l’acier et l’inox (AISI 316), ce qui permet de s’adapter à différents environnements. Respectant les normes DIN, nos anneaux de levage font l’objet de tests rigoureux avec une capacité de charge de 2,5 fois leur charge maximale. Sur demande, ils peuvent être accompagnés d’un certificat de conformité d’équipement de levage CE. Il est impératif de s’assurer que les anneaux de levage maintiennent un contact solide avec la surface d’accouplement pendant l’utilisation. Généralement, ces anneaux sont fixés à l’équipement uniquement à des fins de transport et non de tâches de levage répétitives. Pour les applications nécessitant un levage fréquent, nous vous recommandons d’explorer notre gamme d’anneaux de levage pivotants.

Liste Grille

Lifting Eye Bolts - Female

En stock En cours de production

These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.

It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Lifting Eye Bolts - Male

En stock En cours de production

These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.

It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a threaded shank and a looped eye at the top.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)