Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalan pituus reiän keskiöstä | Taipumisaste | Johtimen läpimitta | Karan koko | Momentti | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,57 € - 10,0765 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||||
9,57 € - 10,0765 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||||
1,9715 € - 2,1905 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||||
1,9715 € - 2,1905 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
|||||
1,9988 € - 2,2316 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.1 mm
8.1 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
|||||
2,1357 € - 2,3822 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
|||||
2,1357 € - 2,3822 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
|||||
2,3959 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
|||||
2,3959 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
|||||
2,5465 € - 2,834 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
|||||
2,7245 € - 3,053 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
|||||
2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
|||||
2,9024 € - 3,231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
|||||
2,9983 € - 3,3406 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
12.3 mm
12.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
|||||
3,1078 € - 3,4501 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
|||||
3,231 € - 3,587 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.5 in
63.5 mm
|
180
|
0.087 in
2.2 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
|||||
3,8608 € - 4,2989 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
|||||
4,4495 € - 4,9698 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
20.7 mm
20.7 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
|||||
7,8997 € - 8,7622 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
21.8 mm
21.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
|||||
10,7474 € - 11,3361 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
22.5 mm
22.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa