Johdinsilmukka- tai johtosalpoja käytetään monissa käyttökohteissa. Ne sopivat paremmin raskaaseen käyttöön kuin takalukolla varustetut laatikkosalvat. Valikoimassa on useita kiinnityssijoitusvaihtoehtoja, kokoja, materiaaleja ja lukkoratkaisuja turvallisuuden parantamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Valmis | Kokonaisleveys | Tyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5876 € - 5,4339 € | 689 Varastossa |
Teräs
|
Zinc Plated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
2,1494 € - 4,8876 € | 1 Varastossa |
Teräs
|
Zinc Plated
|
1.417 in
36.0 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
5,8597 € - 13,0817 € | 107 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ei pinnoitetta
|
1.433 in
36.4 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
6,3389 € - 13,3117 € | 241 Varastossa |
Teräs
|
Zinc Plated
|
1.732 in
44.0 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
8,8443 € - 18,5732 € | 242 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
4,0114 € - 8,424 € | 900 Varastossa |
Teräs
|
Zinc Plated
|
1.299 in
33.0 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
9,748 € - 20,4707 € | 380 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ei pinnoitetta
|
1.299 in
33.0 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
4,3811 € - 9,2003 € | 726 Varastossa |
Teräs
|
Zinc Plated
|
1.457 in
37.0 mm
|
Salpa ja vastakappale
|
||||||
45,6347 € - 95,8329 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
Zinc Plated
|
1.024 in
26.0 mm
|
Puristinsalva
|
||||||
2,1327 € - 4,4787 € | 22 Varastossa |
Teräs
|
Zinc Plated
|
0.61 in
15.5 mm
|
Puristinsalva
|
||||||
8,0366 € - 18,7744 € | 1400 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ei pinnoitetta
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drawer Latch
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa