Valikko Haku

Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 9.5 mm 282.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 9.53 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 282 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Tuotekoodi:

1217765

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,656 €
150 - 299 2,5191 €
300 + 2,3959 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

79,68 €

30 x 2,656 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Momentti 282.00 Nmm
Jalan pituus reiän keskiöstä 31.8 mm
Tuulen suunta Vasenkätinen
Johtimen läpimitta 1.2 mm
Karan koko 5.5 mm
Minimi aksiaalitila 6.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä