Hygieeniset laitejalat sopivat eri teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, farmaseuttiset ja lääketieteelliset markkinat. Kaikilla laitejaloillamme on USDA-hyväksyntä, ja joillakin tuotteilla on myös 3A-sertifiointi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Special Features (All) | Maximum Static Load Capacity | Pohjan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,9525 € - 152,8542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
136,5534 € - 150,2087 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
71,7391 € - 78,9104 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
127,8907 € - 140,6902 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
137,7594 € - 151,5315 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
131,2624 € - 144,3861 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
104,5742 € - 115,0394 € | 10 Varastossa |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
131,016 € - 144,1267 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
133,6615 € - 147,0315 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
125,9715 € - 138,5764 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
71,791 € - 78,9623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
121,1603 € - 133,2854 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
115,8823 € - 127,4628 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
142,804 € - 157,0818 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
110,345 € - 121,3808 € | 8 Varastossa |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
104,4834 € - 114,9357 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
132,4684 € - 145,7088 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
88,9996 € - 97,8957 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
63,0765 € - 69,3919 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
115,6359 € - 127,2034 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa