Kaksiosaiset rullalaakerit ovat erinomainen ratkaisu akselien ja venttiilien suojaukseen teräslevyissä. Yksinkertainen kääntöasennus kaksiosaisen rakenteen ansiosta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän koko | Sisähalkaisija | Paneelin paksuusalue | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,386 € - 0,8515 € | 9350 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
0,3915 € - 0,8652 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
2005846 | 0,3267 € - 0,5083 € | 113038 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa