Kansilukkoja käytetään yleisimmin paksujen paneelien, kuten eristepaneelien ja paksujen ovien, kanssa. Niiden mukana toimitetaan 5 mm:n kaksiteräinen pää ja kumintiiviste.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Lukintaväli | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0643 € - 15,2939 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm kolmioavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
5,0643 € - 15,2939 € | 18 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
4,6655 € - 14,1035 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
5,0643 € - 15,2939 € | 47 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
4,6655 € - 14,1035 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
4,6655 € - 14,1035 € | 100 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
4,3598 € - 13,1371 € | 50 Varastossa |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
4,0275 € - 12,1707 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
4,6655 € - 14,1035 € | 63 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
5,0643 € - 15,2939 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
4,3598 € - 13,1371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
16,5113 € - 30,9044 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
4,3598 € - 13,1371 € | 100 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
12,76 € - 23,8485 € | 47 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
16,5113 € - 30,9044 € | 80 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
15,0737 € - 28,193 € | 149 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
5,0643 € - 15,2939 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
4,0275 € - 12,1707 € | 135 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
12,76 € - 23,8485 € | 307 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
4,3598 € - 13,1371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa