Valikko Haku

Key Latch 5.0 mm Double Bit Key 30.0 mm Zinc Alloy

Tuotekoodi:

06411152030E

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 23,8485 €
50 + 12,76 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

23,85 €

1 x 23,8485 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 30.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 20.0 mm
Grip Range 30.0 mm
Commodity Code 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä