Valikko Haku

Quarter Turn Latch 5.0 mm Double Bit Key 40.0 mm Zinc Alloy

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Tuotekoodi:

06411152047E

407 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 23,8485 €
50 + 12,76 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

23,85 €

1 x 23,8485 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Steel
Housing Material Zamak
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 40.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 20.0 mm
Grip Range 40.0 mm
Commodity Code 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä