Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 12,1707 € |
50 - 149 | 5,4099 € |
150 + | 4,0275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Key Type | 8.0 mm Square Key |
---|---|
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Housing Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Length | 40.0 mm |
Grip Length | 1.575 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 20.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.787 in |
Grip Range | 30.0 mm |
Grip Range | 1.181 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa