Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Azami Tutuş | Toplam Uzunluk | Kilitleme Mekanizması | Anahtar Tipi | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1772201E | Üretimde |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Kilitli
|
Benzer Anahtarlı
|
|||||
205 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Kilitli
|
Benzer Anahtarlı
|
||||||
960 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Kilitsiz
|
Anahtarsız
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin