Menü Arama

Ayarlanabilir Torklu Menteşeler - Yaprak Vidalı

Stokta

Ayarlanabilir Torklu Menteşeler vidayla yapılan tek bir tork ayarıyla kullanılır. Kapı ve panoları yerinde tutmakta kullanılır. Ayar vidası paslanmaz çeliktendir. Orta menteşe M4 cıvatalarına, büyük menteşe de M6 cıvatalarına uygundur ve her iki cıvata da teslimat kapsamındadır

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Renk Toplam Kalınlık Ayarlanabilir Tork Toplam Genişlik Satın Al
86,7247 TL - 121,4145 TL 149 Stokta
6.0 mm
43.0 mm
White
12.0 mm
Ayarlanabilir
36.5 mm
235 Stokta
8.5 mm
63.5 mm
Black
20.5 mm
Ayarlanabilir
58.0 mm
474,4909 TL - 569,389 TL 50 Stokta
5.8 mm
36.5 mm
White
12.7 mm
0,8 Nm
42.9 mm
1259 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Black
13.5 mm
Ayarlanabilir
38.0 mm
405,532 TL - 567,7448 TL 26 Stokta
5.3 mm
65.0 mm
Black
19.0 mm
Ayarlanabilir
56.0 mm
85,9141 TL - 120,2798 TL 688 Stokta
6.0 mm
43.0 mm
Black
12.0 mm
Ayarlanabilir
36.5 mm
232,2583 TL - 232,2583 TL 3 Stokta
6.0 mm
43.0 mm
Black
12.0 mm
Ayarlanabilir
36.5 mm
718,3005 TL - 861,9605 TL 46 Stokta
5.2 mm
57.2 mm
White
19.4 mm
4,0 Nm
63.5 mm
232,2583 TL - 232,2583 TL 1 Stokta
6.0 mm
43.0 mm
White
12.0 mm
Ayarlanabilir
36.5 mm
420,8369 TL - 505,0043 TL 50 Stokta
5.1 mm
25.4 mm
White
12.7 mm
0,25 Nm
30.5 mm
703,1783 TL - 843,814 TL Üretimde
5.2 mm
57.2 mm
Black
19.4 mm
4,0 Nm
63.5 mm
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer White

491312

Fiyat Aralığı
121,4145 TL - 86,7247 TL

Stok Seviyeleri
149 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Renk
    White
Tork Menteşe 63.5 mm 58.0 mm PA Black

249920


Stok Seviyeleri
235 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    8.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.5 mm
  • Toplam Genişlik
    58.0 mm
  • Azami Tork
    4.00 Nm
Tork Menteşe 36.5 mm 42.9 mm Acetal White

1223919

Fiyat Aralığı
569,389 TL - 474,4909 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    31.8 mm
  • Kanat Kalınlığı
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    42.9 mm
Torque Hinge 45.0 mm 38.0 mm Nylon Black

239920


Stok Seviyeleri
1259 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.5 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Azami Tork
    0.80 Nm
Tork Menteşe 65.0 mm 56.0 mm Acetal Polymer Black

493704

Fiyat Aralığı
567,7448 TL - 405,532 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    56.0 mm
  • Renk
    Black
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Black

491311

Fiyat Aralığı
120,2798 TL - 85,9141 TL

Stok Seviyeleri
688 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Renk
    Black
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm POM Black

274204369905

Fiyat Aralığı
232,2583 TL - 232,2583 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Renk
    Black
Tork Menteşe 57.2 mm 63.5 mm Acetal White

1223920

Fiyat Aralığı
861,9605 TL - 718,3005 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    47.6 mm
  • Kanat Kalınlığı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.4 mm
  • Toplam Genişlik
    63.5 mm
Tork Menteşe 43.0 mm 36.5 mm POM White

274204350005

Fiyat Aralığı
232,2583 TL - 232,2583 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.5 mm
  • Renk
    White
Tork Menteşe 25.4 mm 30.5 mm Acetal White

1223922

Fiyat Aralığı
505,0043 TL - 420,8369 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    5.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    30.5 mm
  • Azami Tork
    0.30 Nm
Tork Menteşe 57.2 mm 63.5 mm Acetal Black

1223918

Fiyat Aralığı
843,814 TL - 703,1783 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    47.6 mm
  • Kanat Kalınlığı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    57.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.4 mm
  • Toplam Genişlik
    63.5 mm