Yaprak ve Bayrak Menteşeler bir kabin veya dolabın içine erişmenin güç olduğu durumlarda kapı çıkarmak için idealdir. Bu menteşeler çeşitli profil ve malzemeden üretilir
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,2227 TL - 122,2227 TL | Üretimde |
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
49,4556 TL - 54,4206 TL | 406 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
84,4055 TL - 135,0585 TL | Üretimde |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
208,8117 TL - 250,574 TL | 956 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
522,1343 TL - 626,5611 TL | 38 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
179,1616 TL - 179,1616 TL | Üretimde |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
220,7978 TL - 340,3285 TL | Üretimde |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
383,237 TL - 459,8845 TL | 76 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
550061 | 296,605 TL - 355,926 TL | 118 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
55,62 TL - 55,62 TL | 6138 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
93,0268 TL - 130,2375 TL | 395 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
550056 | 348,1245 TL - 417,7494 TL | 167 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
288,1937 TL - 345,8325 TL | 38 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
50,8886 TL - 50,8886 TL | 714 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
84,4055 TL - 93,0273 TL | 1088 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
278,4155 TL - 334,0987 TL | 30 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
210,8624 TL - 253,0349 TL | 144 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
58,5446 TL - 58,5446 TL | 57 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
100 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin