Menü Arama

Menteşe Konumunu Her 30 derecede bir Ayarlayın

Stokta

Kapama Menteşeleri, her 30 derecede bulunan girintiler sayesinde yardımcı aksama gerek kalmadan panoların konumlandırılmasını ve tutulmasını sağlayan Tork Menteşeleridir. Fabrika ayarı olan tork kullanıcılar tarafından değiştirilemez Epoksallı Alüminyumdan imal edilmiştir ve estetik bir görünüm sağlayan farklı kaplamalar mevcuttur. Farklı tork değerleri mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Azami Tork Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
1.151,8011 TL - 1.382,1613 TL Üretimde
3.0 mm
38.0 mm
2.7 Nm
10.0 mm
40.0 mm
29 Stokta
4.5 mm
57.0 mm
2.3 Nm
13.0 mm
51.0 mm
1.240,0135 TL - 1.488,0162 TL Üretimde
4.5 mm
50.8 mm
2.3 Nm
12.7 mm
57.1 mm
1.217,5447 TL - 1.461,0535 TL 50 Stokta
4.5 mm
50.8 mm
4.5 Nm
12.7 mm
57.1 mm
1.151,8011 TL - 1.382,1613 TL Üretimde
3.0 mm
38.0 mm
1.4 Nm
10.0 mm
40.0 mm
1.085,1666 TL - 1.302,20 TL Üretimde
3.0 mm
38.0 mm
2.3 Nm
10.0 mm
40.0 mm
3.678,7025 TL - 4.414,4429 TL 16 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
2.5 Nm
9.5 mm
55.0 mm
470,0891 TL - 470,0891 TL 1238 Stokta
3.0 mm
40.0 mm
2.3 Nm
10.0 mm
38.0 mm
3.572,0886 TL - 4.286,5063 TL 6 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
1.8 Nm
9.5 mm
55.0 mm
4.085,286 TL - 4.902,3431 TL Üretimde
4.5 mm
67.0 mm
3.2 Nm
9.5 mm
55.0 mm
480,6425 TL - 576,771 TL Üretimde
3.3 mm
35.0 mm
0.3 Nm
3.3 mm
30.0 mm
98 Stokta
3.0 mm
106.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
100,6207 TL - 120,7448 TL 20 Stokta
1.5 mm
70.5 mm
1.5 mm
55.0 mm
4.697,9474 TL - 5.637,5369 TL 2 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
4.5 Nm
9.5 mm
55.0 mm
489,3377 TL - 587,2051 TL Üretimde
3.3 mm
35.0 mm
0.3 Nm
3.3 mm
30.0 mm
Üretimde
3.0 mm
136.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
614 Stokta
3.0 mm
40.0 mm
10.0 mm
38.0 mm
Üretimde
4.5 mm
57.0 mm
2.3 Nm
13.0 mm
51.0 mm
1.227,4117 TL - 1.472,894 TL 100 Stokta
4.5 mm
50.8 mm
3.4 Nm
12.7 mm
57.1 mm
1.240,0135 TL - 1.488,0162 TL 50 Stokta
4.5 mm
50.8 mm
3.4 Nm
12.7 mm
57.1 mm
  • / 2
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224033

Fiyat Aralığı
1.382,1613 TL - 1.151,8011 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    2.7 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Tork Menteşe 57.0 mm 51.0 mm Zinc Alloy Black

219912E


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    57.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
Tork Menteşe 50.8 mm 57.1 mm Zinc Alloy Black

1224013

Fiyat Aralığı
1.488,0162 TL - 1.240,0135 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    57.1 mm
Tork Menteşe 50.8 mm 57.1 mm Zinc Alloy Black

1224017

Fiyat Aralığı
1.461,0535 TL - 1.217,5447 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    4.5 Nm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    57.1 mm
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224023

Fiyat Aralığı
1.382,1613 TL - 1.151,8011 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    1.4 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224028

Fiyat Aralığı
1.302,20 TL - 1.085,1666 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497565

Fiyat Aralığı
4.414,4429 TL - 3.678,7025 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    2.5 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.5 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
Tork Menteşe 40.0 mm 38.0 mm Zinc Alloy Black

498295

Fiyat Aralığı
470,0891 TL - 470,0891 TL

Stok Seviyeleri
1238 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497564

Fiyat Aralığı
4.286,5063 TL - 3.572,0886 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    1.8 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.5 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497566

Fiyat Aralığı
4.902,3431 TL - 4.085,286 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    3.2 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.5 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
Sabit Konumlu Menteşe 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Clear

1334619

Fiyat Aralığı
576,771 TL - 480,6425 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Azami Tork
    0.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.3 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
Menteşe 60.0 mm 106.0 mm Steel

499622E


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    106.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Black
Menteşe 55.0 mm 70.5 mm Stainless Steel

1284315

Fiyat Aralığı
120,7448 TL - 100,6207 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.5 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Renk
    Silver
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497567

Fiyat Aralığı
5.637,5369 TL - 4.697,9474 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    4.5 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    9.5 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
Sabit Konumlu Menteşe 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Black

1334620

Fiyat Aralığı
587,2051 TL - 489,3377 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Azami Tork
    0.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    3.3 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
Menteşe 60.0 mm 136.0 mm Steel

499623E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Renk
    Black
40.0 mm 38.0 mm Zinc Alloy

209912E


Stok Seviyeleri
614 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Renk
    Black
Tork Menteşe 57.0 mm 51.0 mm Zinc Alloy Black

219912


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    57.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
Tork Menteşe 50.8 mm 57.1 mm Zinc Alloy Black

1224014

Fiyat Aralığı
1.472,894 TL - 1.227,4117 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    3.4 Nm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    57.1 mm
Tork Menteşe 50.8 mm 57.1 mm Zinc Alloy Black

1224019

Fiyat Aralığı
1.488,0162 TL - 1.240,0135 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    3.4 Nm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    57.1 mm
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224024

Fiyat Aralığı
1.364,3063 TL - 1.136,922 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    1.8 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Tork Menteşe 50.8 mm 57.1 mm Zinc Alloy Black

1224015

Fiyat Aralığı
1.384,4959 TL - 1.153,7466 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    57.1 mm
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224021

Fiyat Aralığı
1.205,2325 TL - 1.004,3605 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224025

Fiyat Aralığı
1.382,1613 TL - 1.151,8011 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    2.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Tork Menteşe 50.8 mm 57.1 mm Zinc Alloy Black

1224011

Fiyat Aralığı
1.314,1118 TL - 1.095,0932 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    1.8 Nm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    57.1 mm
Tork Menteşe 50.8 mm 57.1 mm Zinc Alloy Black

1224016

Fiyat Aralığı
1.463,8208 TL - 1.219,8506 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    3.4 Nm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    57.1 mm
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224022

Fiyat Aralığı
1.227,636 TL - 1.023,03 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    0.9 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Tork Menteşe 38.0 mm 40.0 mm Aluminium Alloy Black

1224026

Fiyat Aralığı
1.358,6691 TL - 1.132,2243 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Tork
    1.4 Nm
  • Toplam Uzunluk
    38.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm