Menü Arama

45 Derece Montajlı, Yaylı Silindirli Kilitler

Stokta

45 derece Gövdeye sahip Mini Çeyrek Tur Sürgüler özellikle 1 mm torsiyon sağlayan dahili bir yayla tasarlanmıştır. Mil gövdeye 45 derecelik açıyla oturur. Farklı kafa tiplerine ve kavrama seçenekli sürgülerin hem Krom hem Siyah Kaplamalı modelleri mevcuttur

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Anahtar Tipi Kavrama Uzunluğu Satın Al
Üretimde
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
20.5 mm
Üretimde
Chrome Plated
6 mm Kare Anahtar
13.5 mm
161 Stokta
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
19.5 mm
Üretimde
Chrome Plated
6 mm Kare Anahtar
19.5 mm
230 Stokta
Powder Coated
Oluklu Anahtar
20.5 mm
299 Stokta
Powder Coated
6 mm Kare Anahtar
13.5 mm
139 Stokta
Powder Coated
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
125 Stokta
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
13.5 mm
Üretimde
Powder Coated
7 mm Üçgen Anahtar
19.5 mm
95 Stokta
Powder Coated
6 mm Kare Anahtar
19.5 mm
6 Stokta
Powder Coated
7 mm Üçgen Anahtar
20.5 mm
Üretimde
Powder Coated
Oluklu Anahtar
13.5 mm
Üretimde
Chrome Plated
6 mm Kare Anahtar
20.5 mm
87 Stokta
Powder Coated
6 mm Kare Anahtar
20.5 mm
250 Stokta
Powder Coated
Oluklu Anahtar
19.5 mm
721 Stokta
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
125 Stokta
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
20.5 mm
Üretimde
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
19.5 mm
Key Latch Slotted Key Natural

266114211E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 6 mm Kare Anahtar Natural

266112610E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 19.5 mm Die Cast Zinc Alloy

266114221E


Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 6 mm Kare Anahtar Natural

266112621E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 20.5 mm Die Cast Zinc Alloy

266124211E


Stok Seviyeleri
230 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Key Latch 6.0 mm Square Key Black

266122610E


Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Key Latch 7.0 mm Triangle Key Black

266123710E


Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Key Latch Slotted Key 13.5 mm Die Cast Zinc Alloy

266114210E


Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Key Latch 7.0 mm Triangle Key Black

266123721E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Key Latch 6.0 mm Square Key Black

266122621E


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar Black

266123711E


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 13.5 mm Die Cast Zinc Alloy

266124210E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 6 mm Kare Anahtar Natural

266112611E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 6 mm Kare Anahtar Black

266122611E


Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 19.5 mm Die Cast Zinc Alloy

266124221E


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar Natural

266113710E


Stok Seviyeleri
721 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar Natural

266113711E


Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar Natural

266113721E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy