Guide till flänsskydd för Inköpare
Skydda intäkterna genom att förhindra skador på rör och rörflänsar
Undvik höga kostnader för att reparera – till och med ersätta – borrör och oljebrunnar på grund av korrosion, felaktig hantering och fel i tillverkningsprocessen. Essentra components kan hjälpa dig med fläns- och rörskydd, med lösningar från ändskydd av plast till ribbade rörpluggar av plast.
Den här guiden berättar vad du bör veta, till exempel:
Skickar du från en kall hamn till ett varmt klimat?
Vissa av våra rörlock har en ventil, eller ventilationshål, för att kontrollera tryck som byggs upp i ett metallrör med lock som lastas på en behållare som går från en kall transporthamn – till exempel Holland – till en varm transporthamn, som Dubai.
Gratis: testa innan du köper
Vi rekommenderar att du testar innan du köper för att säkerställa att du får det perfekta skyddslocket för rörgängor, rörpluggar av plast eller flänslock – kort sagt, vad du än behöver. Beställ helt enkelt gratisprover nu.
Leveranslösningar direkt från hyllan med snabb leverans
Krångelfri service inkluderas i dessa lösningar, som finns i stora kvantiteter för att hjälpa dig att spara.
Vad är flänsskydd?
Flänsskydd är utformade för att skydda hela rörflänsytan, men genom att stänga röret helt kan du eliminera risken för kontaminering. Se nedan för olika flänsskydd och deras fördelar.
Självhäftande flänsskivor
Den upphöjda bearbetningsytan på flänsen är ett kritiskt område som behöver skydd. Flänsskydden hjälper dig att upprätthålla optimalt skick och förhindra läckage under förvaring eller före installation.
EGENSKAPER: Finns med tre nyckelprofiler: dubbade, pluggar och häftande. Alla går snabbt och lätt att installera och klarar sandblästring.
MATERIAL: Hållbar PE är ozon-, väder- och petroleumbeständig
SPECIFIKATIONER: Skyddar DIN- och ANSI-flänsar. Lösningar i ett antal storlekar
PERFEKT FÖR: enkel montering av ytskydd
Dubbade självhäftande flänsskivor
- Trycks i för applicering
- Inga fästelement krävs
- Uppfyller specifikationerna ANSI B16.5 och API
- Passar för användning på ASA- och BS1560-flänsar
| Nominell rörstorlek | Tryckklass, lbs |
|
1/2 tum |
150 – 900 |
|
3/4 tum |
150 – 900 |
|
1 tum |
150 – 900 |
|
1-1/4 tum |
150 – 900 |
|
1-1/2 tum |
150 – 900 |
|
2 tum |
150 – 900 |
|
2-1/2 tum |
150 – 600 |
|
3 tum |
150 – 900 |
|
4 tum |
150 – 900 |
|
6 tum |
150 – 900 |
|
8 tum |
150 – 900 |
|
10 tum |
150 – 900 |
|
12 tum |
150 – 900 |
Fler upphöjda rörflänsskydd
Våra rörflänsskydd innefattar också:
Upphöjda flänsskydd med pluggar
- Utformningen ger en tät passform
- Skyddar ventilflänsar gjorda för olja, gas och vatten
- Skyddar den bearbetade flänsytan och insidan av rör mot smuts och fukt under (sand)blästring
- Bulthål täcks inte av flänspluggar
- Snabb installation – fästanordningar behövs inte
- Enligt specifikationerna för ANSI/ASME B16.5
- Tidsbesparande installation: självhäftande baksida, dra av och klistra på – verktyg behövs inte
- Enligt specifikationerna för ANSI/ASME B16.5
Tryckmonterade självhäftande flänsskivor
- Skyddar invändigt belagda flänsar
- Flexibla fenor för enkel montering – inga fästelement behövs
- Tåliga
- Passar för ANSI- och DIN-flänsar
Rörpluggar
Heltäckande flänsskydd
Håll flänsarna i toppskick för perfekt passform samtidigt som de skyddar mot korrosion och inträngande smuts under transport runt fabriken och varven.
- FUNKTIONER: Skyddar hela ytan på flänsen eller lämnar bultar/bulthål åtkomliga. Finns med fem nyckelprofiler: dubbade, pluggar, självhäftande, tryckmonterade och bulthål.
- MATERIAL: PE skyddar under ytbehandling, förvaring och transport. PP-materialet i flänsskydden för bulthål är kostnadseffektivt och erbjuder god resistens mot kemikalier och materialutmattning. PVC-material för pluggar ger flexibilitet och hög mekanisk styrka.
- SPECIFIKATIONER: Finns i olika storlekar för att stödja DIN- och ANSI-flänsar
- PERFEKT FÖR: DIN2627-2638, 150BS5504 och ANSI B16.5
Dubbade heltäckande flänsskydd
- BFP-serien används för att skydda SAE Code 61 3000 PSI-flänsar
- XP-serien används för att skydda SAE Code 62 6000 PSI-flänsar
- Ger full täckning med flikar ordentligt placerade i bulthål
- Fästanordningar behövs inte
| Nominell rörstorlek | Tryckklassificering |
|
1/2 tum |
3000 |
|
1/2 tum |
6000 |
|
3/4 tum |
3000 |
|
3/4 tum |
6000 |
|
1 tum |
3000 |
|
1 tum |
6000 |
|
1-1/4 tum |
3000 |
|
1-1/4 tum |
6000 |
|
1-1/2 tum |
3000 |
|
1-1/2 tum |
6000 |
|
2 tum |
3000 |
|
2 tum |
6000 |
|
2-1/2 tum |
3000 |
|
3 tum |
3000 |
|
4 tum |
3000 |
Fler flänsskydd
Du kanske också är intresserad av ...
- Säkrar hela skyddsskivan mot flänsytan
- Sätts fast genom flänsskyddet och direkt i bulthålen
- Fyra pluggar rekommenderas för att fästa varje heltäckande skyddsskiva ordentligt
Självhäftande heltäckande flänsskydd
- Tidsbesparande installation: självhäftande baksida, dra av och klistra på – verktyg behövs inte
- Tät vidhäftning
- Lämnar inga rester vid borttagning
- Täcker flänsens hela yta på ytterdiametern för alla 150 lb-klassificerade flänsar i storlekarna 1/2 tum till 36 tum
Tryckmonterade flänsskydd
- Flexibla fenor för tät passform i borrhålet
- Fästelement krävs inte
Flänsskydd för bulthål
• Monteras med buntband, hållarplugg eller stift/brickor
• Kostnadseffektiva
• Finns i olika storlekar och tryckklasser
Typer av rörpluggar och rörlock – vilka är fördelarna?
När rör lagras eller transporteras är de känsliga för skador, kontakt med andra rör och korrosion kan uppstå på gängor. Det är här rörlock och rörpluggar kommer in i bilden. De är avgörande för att försluta rörändar och skydda borrör.
Pipe plugs
Eliminera kostsamma driftstopp genom att förhindra att skräp kommer in i röret och skadar viktiga gängor.
EGENSKAPER: Ribbade rörpluggar finns i två varianter med flexibla ribbor med olika diametrar för att passa flera scheman av NPT och borrör
MATERIAL: Kraftigt LDPE motstår väder och kemikalier
SPECIFIKATIONER: Den raka väggen i pluggens ytterdiameter ger en säker friktionspassning som passar rörets innerdiameter för utmärkt skydd mot föroreningar. Kompatibla nominella rördiametrar från 0,217 tum–24,606 tum (5,5 mm–625 mm)
PERFEKT FÖR: NPT lednings- och borrör
• Säker friktionspassning till det andra rörets innerdiameter
• Utmärkt skydd mot kontaminering
• Finns i två varianter med flexibla ribbor i olika diametrar för att passa flera NPT- och borrör
- Flexibla fenor med ribbdiameter för tät passform
- Utmärkt skydd mot kontaminering
Pipe caps
Minimera risken för rost och föroreningar i rörets innehåll genom att förhindra att föroreningar och främmande föremål tränger in med ett rörlock.
FUNKTIONER: Flexibla rörlock ger tät passform, medan försänkta lock skyddar beläggningar, fasade ytor och inre väggar från skador vid fastspänning av krankrokar
MATERIAL: Flexibla rörlock av PE är starka, hållbara och lätta. Försänkta rörlock är tillverkade av LDPE för utmärkt kemikaliebeständighet mot syror, alkoholer, baser och estrar
SPECIFIKATIONER: Flexibla rörlock passar nominella rördiametrar, från 2,374 tum till 64 tum (60,3 mm–1 625,6 mm). Försänkta lock är kompatibla med nominella rördiametrar som sträcker sig från ½ tum–48 tum (12,7 mm–1 219,20 mm)
PERFEKT FÖR: Rör som transporteras med krankrokar
- Tillverkade av flexibel, men ändå styv, LDPE
- Invändiga ribbor ger god tätning och släpper ut uppbyggt tryck
- Finns även med ventilationshål i dessa rörstorlekar och bulkkvantiteter. Exempel:
| Nominell rörstorlek (DIN) |
Antal i bulkförpackning |
|
2000 |
|
|
1500 |
|
|
500 |
|
|
350 |
|
|
350 |
|
|
100 |
|
|
48 |
|
|
18 |
|
|
25 |
|
|
20 |
|
|
15 |
|
|
5 |
Fler plastlock för rörändar
Andra skyddslock är:
- Skyddar gängade och icke-gängade rörändar
- Beständig mot att spricka och mot att gå itu
- Idealiska för att motstå temperaturer från -40 °F till 150 °F (-40 °C till 66 °C) och varken spricker eller går itu vid normal användning
- Enastående tålighet och punkteringsmotstånd
- God flexibilitet
- DIN-storlekar finns
Koniska lock och pluggar – standard
- Tillverkade av flexibel, men ändå styv, LDPE
- Täcker flera ytterdiametrar och pluggar flera innerdiametrar
Koniska lock och pluggar – kraftika
- Tillverkade av flexibel, men ändå styv, LDPE
- Robusta vägg- och tätningsringar för maximalt skydd
- Täcker flera ytterdiametrar och pluggar flera innerdiametrar
Koniska lock och pluggar - bred fläns
- Tillverkade av flexibel, men ändå styv, LDPE; utformade både som koniska runda pluggar med fläns, och som rörflänslock
- Extra skydd för lagerytor
- Bredare fläns hindrar pluggen från att tryckas ner genom motsvarande del
Typer av flänsskydd – vilka är fördelarna?
Flänsskydd
Perfekt för skydd av invändigt belagda flänsar, ett lättmonterat all-round flänsskydd.
EGENSKAPER: Passar alla typer av flänsytor tack vare en hållbar och flexibel karaktär. Skyddar också bulthål.
MATERIAL: Finns i flexibel gul polyetylen
SPECIFIKATIONER: Täcker ANSI ½ tum–30 tum
PERFEKT FÖR: Tättsittande flänsskydd
Flexibla ANSI-flänsskydd/strong>
- Kompletta heltäckande flänsskydd
- Lätta att montera, hållbara och flexibla
Ordlista över termer för rör och flänsar
För att hjälpa dig har vi sammanställt en tabell för att förklara några av de vanligaste termerna och förkortningarna som du sannolikt kommer att få höra om rör och flänsar:
| ANSI | American National Standards. Den organisation som fastställer specifikationerna för standardrör |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers. ASME hänvisar till deras standarder |
| LAGERBELASTNING | En tryckbelastning som stöds av ett element, vanligtvis ett rör eller en krage, längs en linje där kontakt görs med ett stift, en nit, en axel eller ett skaft |
| AVFASNING | Den vinkel som bildas mellan den förberedda kanten av rörets ände och ett plan vinkelrätt mot ytan. Avfasningen för rör av standardtyp är 30Ëš |
| LAGERBELASTNING | En tryckbelastning som stöds av ett element, vanligtvis ett rör eller en krage, längs en linje där kontakt görs med ett stift, en nit, en axel eller ett skaft |
| AVFASAD ÄNDE | Rör med ändar skurna i vinkel för att underlätta svetsfogen som används för att sammanfoga olika rörlängder |
| Bussning | En rörkoppling, gängad både invändigt och utvändigt, används för att sammanfoga rör med olika diametrar |
| DIN | Deutsches Institut für Normung. På svenska: Tyska institutet för standardisering, har sina egna standarder |
| DN | Den metriska motsvarigheten till nominell rörstorlek (NPS), som överensstämmer med Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) |
| MONTERINGSENHET | Alla enheter som används för att ansluta element i vätskeledningar, inklusive krök, kopplingar och flänsar |
| I.D. | Innerdiameter |
| IPS | Iron Pipe Size (järnrörsstorlek) |
| KSI | K är lika med 1 000, alltså betyder termen faktiskt K (1 000) psi. P:et har tagits bort och KSI är den nya termen (dvs. 50 KSI = 50 000 psi) |
| LGTH | Rörlängd eller rörkoppling |
| MPT | Rörgängor av hantyp |
| NPT | National Pipe Thread (amerikansk standardgänga) |
| O.D. | Ytterdiameter |
| RUN | Den del av en koppling som går i en rak linje i flödesriktningen för de rördelar som den är ansluten till |
| KONISK | En gradvis förändring av ytterdiametern på rörgängor där diametern i rörändarna är minst |
| TOLERANS(ER) | Tillåtna variationer eller avvikelser från en dimension |
| UNION-KOPPLING | En koppling med tre delar, två gängade ändar med en mutter mellan dem, som används för att sammanfoga två rör så att de enkelt kan kopplas loss |
| VÄGGTJOCKLEK | En given storlek och plan över rörets tjocklek, som är fast och definierad i ASME-standarden |
| Y | En koppling som sammanfogar tre rördelar, kallas ibland WYE |
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
Ladda ner CAD-ritningar gratis och beställ gratisprover, som finns för de flesta av våra lösningar. Det är ett bra sätt att säkerställa att du har valt exakt vad du behöver. Om du inte är helt säker på vilken produkt som fungerar bäst hjälper våra experter gärna till.
CAD-ritningar (som du kan ladda ner) finns för de flesta lösningar. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att du har valt exakt vad du behöver. Om du inte är helt säker på vilken lösning som fungerar bäst för din tillämpning, hjälper alltid våra experter gärna till.
Oavsett vad du behöver kan du lita på snabb leverans. Beställ gratisprover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning (+46) (0)31 10 50 00.