Den ultimata guiden till kåpor/lock och pluggar
Den ultimata guiden till kåpor/lock och pluggar
Alla skyddsprodukter passar inte för alla tillämpningar. Material spelar en avgörande roll. Du skulle till exempel inte använda ett skyddslock för bultar som en maskeringslösning för höga temperaturer. Till att börja med är de tillverkade av lågdensitetspolyeten, som inte tål höga temperaturer, men ger utmärkt prestanda för en grundläggande tillämpning, som förvaring och transport.
För att hjälpa dig att välja rätt kåpor/lock och pluggar för dina behov har vi sammanställt den här guiden. Vi rekommenderar starkt att du testar innan du köper – beställ gratisprover för att säkerställa att den valda Essentra-produkten uppfyller dina krav.
Vad vill du veta?
Typer av kåpor/lock och pluggar
Innan du lär känna materialen behöver du veta vilka typer av kåpor/lock och pluggar som finns. Kåpor/lock och pluggar finns för alla användningsområden och i en mängd olika material. Du kan även få dem specialanpassade. Bestäm vad som är viktigast och välj sedan de lämpligaste kåporna/locken och pluggarna.
- Tillverkning– För att hålla produktionen igång effektivt, tänk alltid på hur lång tid det tar att sätta på och ta bort kåpor och pluggar utan att skada gängor eller profiler. En enkel plugg eller Kåpor med rivtunga fungerar till exempel bra. Om du kan anpassa ditt skydd till dina produktionsmetoder blir arbetet mycket effektivare.
- Maskering– Områden du särskilt behöver skydda inkluderar elektriska kontaktpunkter, gängade hål eller bultar och svetsområden. Material reagerar olika på processer, så innan du börjar maskera beställ ett gratisprov på den maskeringsprodukt du vill använda och testa det. Tänk på att kåpor/lock och pluggar inte är det enda alternativet. Maskeringstejp kan vara det bästa för dina behov.
- Förvaring och transport– Komponenter är särskilt känsliga för skador och föroreningar under transport och förvaring, och därför används kåpor och pluggar ofta för att skydda kritiska profiler i dessa situationer. Koniska runda pluggar med fläns används till exempel ofta för förvaring och transport, de skyddar mot smuts, skräp, fukt och korrosion.
- Slutanvändning– Kåpor/lock och pluggar används ofta för att färdigställa en produkt, t.ex. möbler eller paneler. Dekorativa sexkantslock eller runt ändskydd är bra exempel, samtidigt som de ger skydd.
|
Typ |
Syfte och material |
|
Tättslutande |
|
|
Skydd för profiler |
|
|
Flexibilitet är viktigt |
|
|
Skydda gängor |
|
|
Snabbmonterade och/eller demonteringspluggar |
När varje sekund räknashar |
Spacialkåpor/-lock och pluggar
|
Typ |
Syfte och material |
|
Kåpor/lock och pluggar för maskering skyddar vid ytbehandling i tillämpningar som kräver olika nivåer av temperatur- och kemikaliebeständighet. De finns i olika material och har varierande temperaturtoleranser. Vilken du väljer beror på hur och vad du ska maskera. |
|
|
Från flänsskyddspluggar till rörlock – du kan skydda rör och flänsar och hålla dem fria från skador och föroreningar. Kåporna och pluggarna ger ett stadigt och säkert skydd i olika modeller. |
|
|
Hydrauliken har sina egna säkerhetskrav och standarder, därför är specialkåpor och -pluggar avgörande för skyddet. Vårt utbud av lösningar är stort, från banjokopplingsskydd till snabblossningspluggar. |
Matreialöversikt
Hur vet du vilket material du ska använda? För att ge dig ett försprång, här är en snabb titt på egenskaperna hos material för lock och pluggar:
Plast
|
Material |
Egenskaper |
|
Lågdensitetspolyeten (LDPE) |
Böjliga/tänjbara, prisvärda, god kemikalieresistens |
|
Högdensitetspolyeten (HDPE) |
Utmärkt beständighet mot de flesta kemikalier, men dålig motståndskraft mot olja och fett |
|
Nylon |
Slitstarkt material med god motståndskraft mot värme och kemikalier |
|
Etylenvinylacetat (EVA) |
God beständighet mot kemikalier, belastning och sprickbildning, fungerar bra för elektriska tillämpningar |
|
Polypropylen (PP) |
God kemikalie- och värmebeständighet |
|
Polyvinylklorid (PVC) |
Böjligt, tål höga temperaturer |
|
Sampolyester |
Blandning av olika polyestrar; hög transparens med utmärkt motståndskraft mot kemikalier |
|
Termoplastiska elastomerer (TPE) |
Mjukt, UV-beständig. Vissa tillverkare klassificerar TPE som gummi |
Gummi
|
Material |
Egenskaper |
|
Eten-propen-dien-monomer (EPDM) |
Mycket tänjbart, liknar silikon men har lägre temperaturbeständighet |
|
Silikon |
Tål höga och låga temperaturer |
Andra material
|
Material |
Egenskaper |
|
Vinyl |
Tål höga temperaturer. Hållbart och beständigt mot nötning och fukt |
|
Termoplastiskt gummi (TPR) |
Hög motståndskraft mot kemikalier; kombinerar egenskaperna hos gummi med monteringsfunktionerna hos termoplaster |
|
Papper (kräppapper) |
Hög böjlighet |
|
PVC |
En sorts vinyl. Populärt i byggbranschen för sin hållbarhet och kostnad. |
Klicka här för konstruktörens fullständiga guide:
När materialen är snarlika
Detta gör det ofta svårt att välja material för kåpor/lock och pluggar. Här är de skillnader i material som många tycker är förvirrande.
LDPE i jämförelse med HDPE
De är båda tillverkade av polyeten (PE), den ena med låg och den andra med hög densitet. Faktum är att LDPE har en täthet mellan 0,910 och 0,925 g/cm3. HDPE mellan 0,941 och 0,965 g/cm3.
När det gäller egenskaper har LPDE hög formbarhet och medelhög draghållfasthet. HDPE har hög draghållfasthet Både LDPE och HDPE är böjliga. LDPE kan tänjas ut och anpassar sig bättre till ytor än HDPE, som är hårdare och styvare. Här är en mer djupgående titt på LDPE jämfört med HDPE.
HDPE jämfört med polypropen
Polypropen är en termoplastisk polymer. Precis som HDPE är den robust och tål kemiska lösningsmedel och syror. De skiljer sig dock åt avseende densitet, där polypropen har mellan 0,895 och 0,92 g/cm2, vilket gör den mer flexibel än HDPE. En annan skillnad är att polypropen har dålig UV-resistens.
EPDM jämfört med silikon
Båda är gummiartade. EPDM är populärt i fordons- och byggbranschen. Tätningarna i dina bildörrar och vindrutor är till exempel troligen gjorda av EPDM. Silikon har längre livslängd än EPDM, men den största skillnaden mellan dessa två material är deras förmåga att motstå extrema temperaturer. Silikon vinner racet. Här är en närmare titt på EDPM jämfört med silikon.
TPE jämfört med TPR
Båda materialen tillhör familjen termoplastiska elastomerer. TPR har egenskaper som kombinerar egenskaperna hos gummi med formpressningsegenskaperna hos termoplaster. Ändå är dessa två material mycket lika varandra när det kommer till egenskaper. Båda har hög resistens mot böjningsutmattning och hög slaghållfasthet – temperaturområdena är också desamma. Skillnaden beror på grundmaterialen.
TPE är modifierad från sampolymeren styrenetenbutenstyren (SEBS) och har lägre täthet än TPR. TPR modifieras ofta från sampolymeren (SBS). Resultatet är att TPE är en mjukare version av TPR. Här är en mer djupgående titt på TPE jämfört med TPR.
Branscher: vilka lösningar?
Alla material fungerar naturligtvis inte för alla kåpor/lock och pluggar. Här är några exempel på vilket material som fungerar bäst i specifika tillämpningar.
Utrustningstillverkning
Blindpluggar används till exempel ofta för att avsluta panelhål i en del av utrustningen, vilket ger en snygg, ren yta och skyddar mot vassa kanter. De finns i olika material, men vad ska du välja och varför?
Nylon, PVC eller copolyester?
Det beror på vilken utrustning som tillverkas. Om du har att göra med oregelbundna former eller ledningar och kablar som måste kommas åt, behöver du ett böjligt material i blindpluggen som då enkelt kan tas bort vid behov. Därför använder fordonsindustrin flexibla blindpluggar. Om det är ett okomplicerat jobb, och blindhålen bara finns där för syns skull, då motsvarar nylon dina behov. Det är ett hårt material som håller länge. Om du vill ha en genomskinlig plugg, välj sampolyester.
Stansplugg
Välj nylon eller sampolyester för styvhet och hållbarhet
Dessa tryckmonterade pluggar för paneler finns i silikon eller TPR för tänjbarhet och för flera olika diametrar
Maskering
För att maskeringen ska lyckas är valet av material avgörande. Det måste bete sig som det ska vid våtmålning, pulverlackering, galvanisering, anodisering, plätering, blästring och torkning. Ditt material måste klara den arbetstemperatur som användningsområdet kräver. Innan du börjar maskera, beställ och testa gratisprover på den maskeringsprodukt du vill använda.
Maskeringstejp kan också vara en mycket prisvärd och lättanvänd lösning. Om du till exempel ska maskera på plåt är tejpen enkel att applicera och ta bort.
Vilket material ska du använda vid maskering?
Maskeringslösningar att överväga, beroende på hur de ska användas:
|
Process |
Funktion |
Pulverlackering |
Galvanisering |
Anodisering |
Plätering |
Våtmålning |
Blästring |
Maximal temperatur |
|
Silikon |
Premium, kan återanvändas |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+250 °C |
|
Polyamidtejp |
Premium, utmärkt lösningsmedel |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
+260 °C |
|
Silikontejp |
Självhäftande: perfekt för oregelbundna former |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
+204 °C |
|
Glasvävstejp |
Hållbar, för blästring eller tjocka beläggningar |
✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
+180 °C |
|
EPDM |
Kostar cirka 30 % mindre än silikon |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+150 °C |
|
Vinyl för höga temperaturer |
Låg kostnad, kan ej återanvändas |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
+170 °C |
|
TPR/TPE |
Låg vikt |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+95 °C |
|
Papper |
Låg kostnad, kan återvinnas |
✔ |
|
|
|
✔ |
|
+120 °C |
|
Polyester |
Ingen krympning |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
+150 °C |
|
Högtemp, kräpp |
Specialsammansättning för höga temperaturer |
|
|
|
|
✔ |
|
+204 °C |
Vi åtar oss inget ansvar för material, specifikationer eller information som lämnats. För fullständiga temperaturegenskaper och andra fysikaliska egenskaper hos våra produkters material, se produktdatabladet som finns tillgängligt på begäran.
Finns i silikon och TPR
Finns i EPDM och TPR
Lätt avtagbara maskeringskåpor
Högtemperaturgummi i silikon och EPDM; även PVC
Maskeringstejp i färg – Rondeller
Finns i polyimid
Finns i silikon och EPDM
Fordon
Här är precision viktigt. Viktiga fordonsdelar som ska skyddas:
- Diesel/bensinpumpar
- Motorer
- Specialkopplingar till fordon
- Drivlinor
- Bromssystem
Vilka material hjälper dig att skydda bränsleledningar? Syftet bör vara att förhindra kontaminering och samtidigt skydda gängorna från skador under transport och maskering.
LDPE används vanligen för att skydda produkter under transport och förvaring. Det är relativt styvt och ger säker passning för maximalt skydd, med god slagtålighet. De skyddande delarna gängas ibland för att kunna skruvas fast på gängade bultar och demonteras utan för mycket krångel. Ett exempel på en ogängad LPDE-lösning är en smörjnippelkåpa som skyddar smörjnipplar från inträngande smuts när den inte är ansluten till den anliggande delen.
Vinyl ger god passning, även för små dimensioner och oregelbundna former. Trots sin mjukhet motstår vinyl sönderslitning, sprickor, delning och strimling och är lätt att ta bort. Vinyllock ger lufttät försegling samtidigt som de isolerar och dämpar. Om det viktigaste är stöttålighet erbjuder vinyl utmärkt skydd under transport och hantering.
Bultlock av LDPE för montering, förvaring och transport
Pluggar med dragtunga på sidan
Dragtunga är utformade för snabb och enkel demontering; finns i LPDE och TPR
Snabbmonterade kopplingspluggar
Skyddar bränslesystem; ringfliken gör det lätt att ta bort; finns i LDPE
Gängade skyddslock - BSP/Gasrörs-gängor
Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador; LPDE
Slangar och hydraulikkomponenter
Du behöver specialskydd för att hydrauliska komponenter ska fungera säkert. En kåpa, ett lock eller en plugg skyddar kopplingen samtidigt som effekten av vätskespill minimeras och slangens integritet bibehålls. Vanliga material för kåpor/lock och pluggar för denna tillämpning är:
- LDPE
- HDPE
- TPE.
- PVC
LDPE är både prisvärt och effektivt. För dessa tillämpningar är kåpor och lock tänjbara och enkla att montera. De gör ett utmärkt jobb med att skydda hydraulik från skador under transport och från värme, smuts, fukt och korrosion. HDPE är styvare och tål lösningsmedel, vilket kan vara en viktig faktor för hydraulik. TPE:s breda temperaturområde innebär att den klarar utomhusmiljön väl. Eftersom det är mjukt kan det formas för att passa och sitta kvar på plats.
Tillverkad av TPE för utmärkt motståndskraft mot böjningsutmattning
LDPE skyddar mot kontaminering och PP ger god kemikaliebeständighet
LDPE skyddar tätningskontakter med o-ring
Gängad kåpa med packning
HDPE-kåpor motstår lösningsmedel och minskar risken för skjuvning
Finns i Flexibel PVC och LDPE för att skydda drivaxlar och omgivande lager
Rörskydd
Materialen är inte lika varierade när det gäller industriella rörskydd, men du har fortfarande några beslut att fatta: LPDE, PE eller vinyl.
Du måste checka av dessa material mot de tre områden som är viktigast för dina rör, och prioritera dem efter vad som är viktigast:
- Beständighet mot stötar och slag
- Lätta att använda
- Kvaliteten på dina material
LDPE är ett billigt, väderbeständigt material som motstår kemikalier. Tåliga men ändå lätta, är lätta att ta bort och 100 % återvinningsbara. Vinyl är populärt som rörskydd tack vare dess tänjbarhet. Det sträcker sig över gängor för att ge en tät försegling som förhindrar föroreningar. PE är också ett bra val. Det är ett kostnadseffektivt material samtidigt som det skyddar mot skador under förvaring och transport.
Flexibel PE gör dem lättare att montera
Flexibla räfflor av LDPE i olika diametrar ger friktionspassning
Flänsskydd - cylinderformade
Hållbar PE skyddar flänsens yta mot smuts, fukt, färg, sand- och kulblästring. Konisk sektion skapar stark vidhäftning mot rörets krage; fästelement behövs inte
Materialegenskaper
Nedan finns en lista över material, och deras egenskaper, lämpade för kåpor/lock och pluggar. Observera att det inte är egenskaperna hos själva kåporna/pluggarna, utan hos materialet. Material kan sättas samman för att förstärka eller få specifika egenskaper. Ändå är det en bra utgångspunkt för att förstå vissa material.
Plast
Lågdensitetspolyeten (LDPE)
Det populäraste valet för kåpor/lock och pluggar som skydd under transport, och inte bara på grund av den låga kostnaden i förhållande till andra material. LDPE är styvt, men jämfört med nylon och HDPE är det mjukt. Det har också hög slaghållfasthet och kan ses som en korsning mellan elastomerer och termoplaster. LDPE kan motstå kyla, särskilt temperaturer ner till 0ËšC innan det blir sprött. När det placeras i höga temperaturer blir det snabbt mjukt.
Generellt erbjuder LDPE:
|
Draghållfasthet |
0.20–0.40 N/mm² |
|
Skårad slaghållfasthet |
utan brottpunkt Kj/m² |
|
Värmekoefficient för expansion |
100-220 x 10-6 |
|
Maxtemperatur vid användning |
65ËšC/149ËšF |
|
Täthet |
0.917-0 930 g/cm3 |
Beständighet mot kemikalier:
|
Utspädd syra |
Utmärkt |
|
Utspädda Alkalier |
Utmärkt |
|
Oljor och fetter |
Måttlig (skiftande) |
|
Alifatiska kolväten |
Dåligt |
|
Aromatiska kolväten |
Dåligt |
|
Halogenerade kolväten |
Dåligt |
|
Alkoholer |
Utmärkt |
Utformad för att passa BSP/NPT koniska hål
Centrerad flik ger bra grepp för enkel montering och demontering
Polyeten med hög densitet (HDPE)
HDPE är ett styvt, starkt material med hög täthet och liknar LDPE i genomskinlighet och slagtålighet. Med god kemikaliebeständighet och låg genomsläpplighet mot gaser och fukt är det ett bra – men inte det vanligaste – valet för att skydda NPT-gängade portar från smuts och andra föroreningar.
Generellt erbjuder HDPE:
|
Draghållfasthet |
0.20–0.40 N/mm² |
|
Skårad slaghållfasthet |
utan brottpunkt Kj/m² |
|
Värmekoefficient för expansion |
100-220 x 10-6 |
|
Maxtemperatur vid användning |
65ËšC/149ËšF |
|
Täthet |
0.944-0.965 g/cm3 |
Beständighet mot kemikalier:
|
Utspädd syra |
Utmärkt |
|
Utspädda Alkalier |
Utmärkt |
|
Oljor och fetter |
Måttlig (skiftande) |
|
Alifatiska kolväten |
Dåligt |
|
Aromatiska kolväten |
Dåligt |
|
Halogenerade kolväten |
Dåligt |
|
Alkoholer |
Utmärkt |
Gängade skyddspluggar - NPT-gängor
Huvudet är enkelt att greppa; finns även i Nylon
Gängade tätningslock – UNF-gängor
Skydd samtidigt som vätskeläckage begränsas
Gängad plugg med O-ring – Metriska gängor
Vattentät försegling skyddar mot läckage; finns även i nylon
Nylon
Nylon är ett slitstarkt material med god motståndskraft mot värme och kemikalier. Det är otroligt starkt och kan användas istället för metall med låg hållfasthet. Det är ett populärt material som används för att tillverka allt från fästanordningar till buntband. Nylon 6.6, en variant, är starkare och absorberar mindre fukt än Nylon. Det perfekta materialet när ett högt vridmoment krävs.
Generellt har nylon:
|
Draghållfasthet |
90–185 N/mm² |
|
Skårad slaghållfasthet |
5.0 - 13 Kj/m² |
|
Värmekoefficient för expansion |
90-20 / 70 x 10-6 |
|
Maxtemperatur vid användning |
130ËšC/266ËšF |
|
Täthet |
1.13-1,35/1,41 g/cm3 |
Beständighet mot kemikalier
|
Utspädd syra |
Dåligt |
|
Utspädda Alkalier |
Måttlig |
|
Oljor och fetter |
Utmärkt |
|
Alifatiska kolväten |
Utmärkt |
|
Aromatiska kolväten |
Utmärkt |
|
Halogenerade kolväten |
God (skiftande) |
Gängade skyddspluggar - Bred fläns
Absorberar färg och håller flagning på ett minimum för att undvika kontaminering vid borttagning
Utformade för att täcka hål i metallplåtar – lätta att montera och demontera
Skruvbara skyddspluggar monteras och demonteras med skruvmejsel, skiftnyckel eller hylsnyckel; dras åt manuellt med eller utan elverktyg; finns även i HDPE
Etylenvinylacetat (EVA)
EVA är flexibelt även vid låga temperaturer och har god kemikalie- och stressbeständighet, fungerar bra för elektriska tillämpningar. God dämpningsprestanda ger extra skydd, och därför används det för handtag. Det är särskilt ett idealiskt material för att plugga igen hydraulslangar. Leta efter räfflor – pluggar med räfflor ger en bekväm, tät passning utan att slangen sträcks ut.
EVA är också utmärkt när det gäller att skydda tillämpningar mot damm och skador.
Generellt erbjuder EVA:
|
Draghållfasthet |
0.05–0.2 N/mm² |
|
Skårad slaghållfasthet |
Utan brottpunkt Kj/m² |
|
Värmekoefficient för expansion |
160-200 x 10-6 |
|
Maxtemperatur vid användning |
55ËšC – 65 ËšC/131ËšF – 149 ËšF |
|
Täthet |
0.926-0 950 g/cm3 |
Beständighet mot kemikalier:
|
Utspädd syra |
Utmärkt |
|
Utspädda Alkalier |
Utmärkt |
|
Oljor och fetter |
God |
|
Alifatiska kolväten |
Utmärkt |
|
Aromatiska kolväten |
Dåligt |
|
Halogenerade kolväten |
Dåligt |
|
Alkoholer |
Utmärkt |
God draghållfasthet, motståndskraft och ökad flexibilitet
Polypropylen (PP)
Lock av polypropylen är kända för god slaghållfasthet, kostnadseffektivitet och smidighet. Materialet anses vara slitstarkt, även om det är tänjbart. Det har inte problem med stressprickor. Den har utmärkt resistens mot materialutmattning och behåller formen efter mycket vridning (vilket är en orsak till att det är ett bra material för gångjärn). Polypropylen har också utmärkt elektrisk resistens, så det används ofta inom elektronik. Inte lämpligt för minusgrader, eftersom det kan bli skört.
Generellt erbjuder polypropylen:
|
Draghållfasthet |
0.95–1.30 N/mm² |
|
Skårad slaghållfasthet |
3.0-30.0 Kj/m² |
|
Värmekoefficient för expansion |
100-150 x 10-6 |
|
Maxtemperatur vid användning |
65ËšC/149ËšF |
|
Täthet |
0.905g/cm3 |
Beständighet mot kemikalier:
|
Utspädd syra |
Mycket god |
|
Utspädda Alkalier |
Mycket god |
|
Oljor och fetter |
Måttlig (skiftande) |
|
Alifatiska kolväten |
Dåligt |
|
Aromatiska kolväten |
Dåligt |
|
Halogenerade kolväten |
Dåligt |
|
Alkoholer |
Mycket god |
Gängade pluggar med O-ring - UNF-gängor
Komprimerande flänsläpp och o-ring för vattentät tätning
Polyvinylklorid (PVC)
PVC är ett mycket tåligt och hållbart material. Det är också tänjbart, vilket innebär att kåpor, lock och pluggar är enkla att montera och ger utmärkt tätning. PVC varken spricker eller strimlas, vilket hårdplaster kan göra och då lämna rester på det område de är avsedda att skydda.
PVC tål höga temperaturer, vilket gör att kåporna, locken och pluggarna passar för all maskering utom vid blästring. Den kemiska resistensen gör den särskilt lämplig vid plätering. Det är också ett isolerande material, vilket gör det ett bra val för kapslingar i elektriska tillämpningar.
Generellt erbjuder PVC:
|
Draghållfasthet |
2.60 N/mm |
|
Skårad slaghållfasthet |
2.0-45.0 Kj/MINE |
|
Värmekoefficient för expansion |
80 x 10-6 |
|
Maxtemperatur vid användning |
65ËšC/149ËšF |
|
Täthet |
1.38g/cm3 |
Beständighet mot kemikalier:
|
Utspädd syra |
Mycket god |
|
Utspädda Alkalier |
Mycket god |
|
Oljor och fetter |
God (skiftande) |
|
Alifatiska kolväten |
Mycket god |
|
Aromatiska kolväten |
Dåligt |
|
Halogenerade kolväten |
Måttlig (skiftande) |
|
Alkoholer |
God (variabel) |
Böjliga/tänjbara ändskydd
Ger tät passning för metriska gängor, BSP- och UNF-gängor
God draghållfasthet, motståndskraft och ökad flexibilitet; finns även i EVA
Polyolefin
HDPE, LDPE och PP är polyolefiner.
Termoplastiska elastomerer (TPE)
En termoplastisk Elastomer, TPE, anses mer som gummi av vissa tillverkare på grund av dess Egenskaper. TPE är tätt, tänjbart och mjukt och motstår väder och ozon utmärkt. Med god tålighet mot riv- och nötningsskador har TPE också utmärkt motståndskraft mot böjningsutmattning och hög slaghållfasthet.
Generellt erbjuder TPE:
|
Draghållfasthet |
0.5–2.4 N/mm² |
|
Skårad slaghållfasthet |
Utan brottpunkt Kj/m² |
|
Värmekoefficient för expansion |
130 x 10-6 |
|
Maxtemperatur vid användning |
95ËšC / 203ËšF |
|
Täthet |
0.91-1.3 g/cm3 |
Beständighet mot kemikalier
|
Utspädd syra |
Utmärkt |
|
Utspädda Alkalier |
Utmärkt |
|
Oljor och fetter |
Utmärkt |
|
Alifatiska kolväten |
Utmärkt |
|
Aromatiska kolväten |
Dåligt |
|
Halogenerade kolväten |
Dåligt |
|
Alkoholer |
Utmärkt |
Hindrar slang- och rörändar från att glida över kopplingar; finns även i LDPE
Gummi
Eten-propen-dien-monomer (EPDM)
EPDM används främst för maskering men är tillräckligt mångsidigt för att också fungera som skydd. Det är i allmänhet ett billigare alternativ till silikon. Det har utmärkt väderbeständighet, och är därför populärt som takmaterial. Fordons-, olje- och gasindustrin gillar kåpor och pluggar av EPDM för sin motståndskraft mot syror och alkaliska ämnen. EPDM:s tänjbarhet gör det idealiskt för maskering av runda och oregelbundna former.
Generellt erbjuder EPDM:
|
Beständigt mot väder och UV-strålning |
Utmärkt |
|
Vattenbeständighet |
Utmärkt |
|
Kemikalieresistens |
Utmärkt |
|
Rivmotstånd |
Måttlig |
|
Resistens mot gasgenomsläpplighet |
Utmärkt |
|
Resistens mot åldrande på grund av ånga |
Utmärkt |
|
Kompatibilitet med ketoner |
Utmärkt |
|
Kompatibilitet med alkoholer* |
Utmärkt |
*EPDM har dålig kompatibilitet med alkoholhexyl
Beständighet mot kemikalier:
|
Temperaturområde |
-40 °C till 150 °C/-40 °F till 302 °F |
|
Draghållfasthet, sträckning |
Maximalt 500-2500 P.S.I 600 % |
|
Durometerresiliens / Återgång |
|
Maskerar gängade och icke-gängade komponenter under slutbearbetningsprocessen; finns även i silikon
Konformade maskeringslock och pluggar
Kan användas som kåpa eller plugg i maskeringsprocesser
Silikon
Silikon motstår höga temperaturer mycket bra, vilket gör det till det perfekta materialet för maskering. Ett utmärkt exempel: koniska silikonpluggar. Silikonets nötningsresistens är emellertid dålig, även om det kan klara upprepade produktionskörningar och förhållanden utan att slitas, gå sönder eller försämras. Och även om det inte passar för att isolera mot vibrationer, är det utmärkt elektrisk isolator. Eftersom silikon är tänjbart kan det enkelt användas för maskering, och samtidigt ge lufttät försegling.
Generellt erbjuder silikon:
|
Beständigt mot väder och UV-strålning |
Dåligt |
|
Vattenbeständighet |
Utmärkt |
|
Kemikalieresistens |
Mycket bra (skiftande) |
|
Rivmotstånd |
Dåligt |
|
Resistens mot gasgenomsläpplighet |
Dåligt |
|
Resistens mot åldrande på grund av ånga |
Dålig vid temperaturer över 150 °C/302 °F |
|
Kompatibilitet med ketoner |
Dålig till någorlunda |
|
Kompatibilitet med alkoholer* |
Dåligt |
När silikon inte bör användas
för skyddsändamål. Används endast för maskering
Beständighet mot kemikalier
|
Temperaturområde |
-55 °C till 250 °C/-67F ° till 482 °F |
|
Draghållfasthet, sträckning |
Max 11 N/mm² 100–1100 % max |
|
Durometerresiliens / Återgång |
10-90 Shore A god |
USB- och RJ-plugg – USB-B-anslutningstyp
Skyddar oanvända anslutningsportar på elkomponenter.
Maskerar långa tappar och Stift där kåpor är för korta
Maskerar gängade och släta genomföringshål; böjliga för att tillåta viss variation i olika storlekar
Klicka för hela maskeringsguiden:
Termoplastisk gummi (TPR)
TPR är lätt med god rivhållfasthet och har egenskaper som kombinerar egenskaperna hos gummi med formpressningsegenskaperna hos termoplaster. Den håller formen och finns i varierande grad av flexibilitet och har utmärkta elektriska egenskaper. God rivhållfasthet, kan återanvändas och återvinnas, TPR är en idealisk lösning för maskeringsskydd.
Generellt erbjuder TPR:
|
Beständigt mot väder och UV-strålning |
Utmärkt |
|
Vattenbeständighet |
Utmärkt |
|
Kemikalieresistens |
Utmärkt |
|
Rivmotstånd |
God |
|
Resistens mot gasgenomsläpplighet |
Utmärkt |
Beständighet mot kemikalier:
|
Temperaturområde |
-40 °C till 95 °C/-40 °F till 203 °F |
|
Draghållfasthet, sträckning |
500 %-620 % |
|
Durometerresiliens / Återgång |
20 Shore OO till 85 Shore D |
Parallella skyddspluggar
Skyddar kontakter samtidigt som de ger ren finish. Finns även i LPDE, vinyl och PVC
Lätt att ta bort, även i svåra lägen; finns även i LDPE
Flexibla ändskydd – Syrabeständiga
Hängande flik för att fungera tillsammans med runda trådkrokar och andra stödjande trådkrokar
Papper
Kåpor och pluggar av kräppat papper är ett billigt alternativ till silikon. Används för maskering vid målning och pulverlackering och tål höga temperaturer. Tillverkat av en blandning av ny massa och papper återvunnet efter konsumentledet, och är ett bra alternativ när du behöver miljövänliga lösningar.
Kräppapper har i allmänhet:
|
Temperaturområde |
204 °C / 39 9°F |
God flexibilitet, lätt att sträcka ut för att täcka maskeringsytan
Främjar inte kondensering; 100 % återvinningsbar
Material kontra kemikalier
Det är viktigt att välja ett generellt skyddsmaterial som klarar kemikalier. Kemikalier kan omfatta allting från vatten till syra, så oavsett användningsområde, måste du noggrant överväga vilket material det är du använder. Ta reda på mer om kemikaliebeständighet, kåpor och pluggar.
Material kontra stötvibrationer
Under transport är kåpor och pluggar känsliga för skador på grund av stötar och fall. Det är därför viktigt att välja ett material med stötdämpning.
Vad exakt är shore hardness?
Materialhårdheten är viktig för din tillämpning. Gör fel, och användningen kan misslyckas. Kolla in allt du behöver veta i shore hardness och varför du ska bry dig?
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
CAD-ritningar finns för de flesta lösningar, kan laddas ner gratis. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att de lösningar du har valt är exakt vad du behöver. Om du inte är helt säker på vilken produkt som fungerar bäst för dig, finns våra experter alltid till hands för att ge dig råd.
Beställ gratisprover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.