Tätningsprofiler och packningar förklarade
Syftet med en tätningsprofil
Tätningsprofiler omfattar tätningar, packningar och kantskydd. Alla dessa skyddar kanter på dörrar, fönster och maskiner från skador samtidigt som de förhindrar inträngande damm, skräp och fukt. Beroende på material kan de också dämpa vibrationer och buller. I denna vägledning kommer vi att förklara vad du behöver veta om dessa avgörande komponenter, inklusive:
- Vad är skillnaden mellan packningar och tätningar?
- Hur man väljer sin packning
- Vad är en tätningsprofil?
- Betydelsen av material för tätningar och packningar
Vad är skillnaden mellan packningar och tätningar?
De två termerna används ofta omväxlande, men tekniskt sett är de olika. De är båda tätningsprofiler och tjänar i grunden samma funktion. Skillnaden ligger i deras tillämpningar.
Till exempel används en gummitätning för rörliga komponenter. Pumpar, lager och roterande axlar är goda exempel som kräver en tätningsprofil. Tätningar är typiskt runda och relativt platta. Här visas o-ringar, som faller inom denna kategori. Dessa specifika tätningar används för hydrauliska och pneumatiska tillämpningar.
Tätningar, å andra sidan, används i statiska miljöer för att fylla utrymmet mellan plana ytor. Här visas en 3D CAD-bild av en glaspackningar även kallad fönstertätning eller fönsterpackning. Packningar skärs vanligtvis i den form som krävs för att passa de komponenter de ska fästas vid.
Hur man väljer sin packning.
Packningar kan vara svårare att välja än förseglingar på grund av deras former. Du måste ta hänsyn till dessa faktorer:
Hur mycket kraft kommer de två ytorna att utöva på packningen?
Är ytorna jämna eller ojämna? Detta avgör hur tjock din packning ska vara
Vilka vätskor och potentiella föroreningar kommer packningen att utsättas för? Du behöver vara uppmärksam på det material du väljer.
Hur lätt kan packningen komprimeras? Materialet spelar en viktig roll, och vi kommer att diskutera dina val längre fram.
Typer av tätningsprofiler och deras tillämpningar
Här följer några exempel på olika typer av tätningsprofiler, tillsammans med deras användningsområden.
Kantskydd PVC
- Lämplig för stålkanter som behöver vara släta och skyddade.
- Fjädrande metallkärna
- Böjlig PVC – lätt att applicera genom att trycka på med handen.
- Temperaturområde för drift: -25 °C till 90 °C.
- Lätt att böja runt hörn.
Används för: Kontrollpaneler och fönster på generatorer och annan maskin; bilinteriörer och undersidan av bilen.
Bubbeltätning
- Två sammanfogade ytor komprimerar ‘bubblan’ för att bilda en tätning.
- EPDM med fjädrande metallkärna
- Flexibel och lätt att applicera – tryck på för hand.
- Sido- eller toppackningsprofiler
- Stoppar läckor och drag
- Finns med självhäftande baksida
Används för: Inneslutningar, kopplingsboxar, tätning för dubbelglas; fönstertätningar; vädertätning för dörromgivningar; tätning för UPVC-dörrar.
Flippertätning
- Finns tillgänglig i enskilda eller dubbla flippertätningar.
- Tätningsytan bildas av en vinklad klaff som är placerad mot en stängningsyta.
- Flexibel EPDM – tryck på med hand.
- Erbjuder en utmärkt kompressionsförsegling.
Används för: Ersättning av dörrförsegling; ersättning av fönsterförsegling; förseglingar för dubbla glaspartier; förseglingar för UPVC-dörrar.
Glaspackningar
- Lättmonterad EPDM.
- S-profil
- Lämplig för lätta tillämpningar.
Används för: Fönsterförseglingar för inspektionspaneler där glas- eller akrylpaneler inte utsätts för högt tryck eller väderpåverkan.
Tätningslister och tätningstejp
- Sluten cellskum erbjuder utmärkt barriärskydd mot fukt och luft.
- Polyeten (PE) – flexibel vid låga temperaturer.
- Utmärkt motståndskraft mot väder och oxidation.
- Enastående anpassningsförmåga.
- Även tillgänglig i låg densitet PVC och EPDM.
Används för: HVAC; vitvaror; byggnation; allmän montering och tätningslister för UPVC-dörrar.
Tätningslister
- UPVC-tätlist är en slutet cellblandning av neopren, nitril och PVC.
- Utmärkt motståndskraft mot syra, ozon och oxidation
- Driftstemperaturområde: -28 °C till 101 °C.
- Dämpar vibrationer och buller.
- Klibbigt baksidan.
Används för: HVAC-system; elskåp; belysningsarmaturer; tätningslist för dörrar och fönster.
Dubbelpackning
- EPDM och PVC erbjuder kantskydd och tätning.
- Lämplig för att dämpa vibrationer och ljud på plåt.
- Självhäftande dörrkarmstätning
Används för: Ytterligare tätning på kapslingsboxar
Packning för rund kabel
- EPDM, skum eller EPDM fasta profiler erbjuder kantskydd och tätning.
- Ofta använt som ersättning för o-ringar.
- Motståndskraft mot ozon, väderpåverkan, fukt och åldrande.
- Idealisk för tätningstillämpningar utomhus.
Används för: Rotationspackningar; ljudisolering; marin: porthål, luckor och gummitätningar för fönster på fartyg.
EMI-tätning
- Clip-on-profiler för kantskydd och tätning på metallplåtar
- PE-skum täckt med nickel-koppar tejp
- Skyddar applikationen mot vibrationer
- Minskar buller
- Minskar strålningsutsläpp.
- Låg resistivitet 0,8 Ω-cm.
- Självhäftande bas
Används för: höljen och kopplingsboxar.
Vad är en tätprofil?
Vissa packningar och tätningar innehåller fjädrande metallkärnor. Dessa används när du behöver en pålitlig tätning i kritiska tillämpningar som vanligtvis verkar under extrema förhållanden. En högtemperaturapplikation är ett bra exempel på när du bör välja en packning med en fjädrande metallkärna.
Materialens betydelse för tätningar och packningar
Att använda rätt material är avgörande för tätningens prestanda. Var och en har sina egna fördelar. Med det sagt, är inte alltid samma material identiskt. Till exempel kan EPDM som produceras av en tillverkare erbjuda bättre kemisk resistens än en EPDM-packning tillverkad av en annan. Läs alltid noggrant igenom tillverkarens materialblad.
Ändå kan vi diskutera material i allmänna termer som en utgångspunkt. De mest populära materialen för tätningsprofiler är:
EPDM
Etylenpropylen-dienmonomerer, eller EPDM, är en syntetisk gummi. Mer specifikt är det en elastomer, vilket innebär att den har elastiska egenskaper. Det kallas ofta för 'epdm-gummi' på grund av dess likheter med gummi. Detta gör det idealiskt för packningar och tätningar. Utöver sin flexibilitet motstår den även värme och kemikalier. Du kan lära dig mer om detta material i vår guide, EPDM vs silikon: vad är skillnaden?
Populära tätningsprofiler inom: fordonsindustrin, maskiner, generatorer och HVAC-system, medicintekniska apparater, elektronik, tätningsprofiler för dubbelglasade fönster samt byggsektorn.
GUMMI
Generellt sett är gummi kompatibelt med syror och alkalier, men vissa gummitätningar och packningar tål inte petroleumvätskor särskilt väl. Ännu andra gummiprofiler är utmärkta på att motstå höga temperaturer. Allt detta sagt, är gummi utmärkt som en tätning för att förhindra läckage.
Populära tätningsprofiler inom: fordonsindustrin, industriella maskinpumpar och ventiler, samt tätningar för medicintekniska produkter.
Skum med slutna celler
Vanliga skummaterial inkluderar polyeten, polyuretan, neopren, nitril och PVC. Två lager av materialet är sammanfogade med hjälp av tejp. Dessa typer av tätningsprofiler kostar vanligtvis mer än andra, men när det gäller att dämpa vibrationer, reducera buller och erbjuda isolering, kan man inte göra mycket bättre.
Populära tätningsprofiler inom: Elektronik, kapslingar och byggnation.
PVC
Polyvinylklorid, känd som PVC, finns tillgänglig antingen som styv eller flexibel. Uppenbarligen, när det gäller tätningsprofiler, handlar det allt om flexibilitet. Tätningsprofiler tillverkade av PVC motstår UV-strålning, vilket gör dem särskilt lämpliga för utomhusapplikationer. PVC absorberar även stötar och minskar ljud.
Populära tätningsprofiler inkluderar: UPVC fönstertätningar, glasyrtätningar.
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
CAD-ritningar finns för de flesta lösningar. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att produkten du har valt är precis vad du behöver.
Om du inte är helt säker på vilka låsskruvar som fungerar bäst för din tillämpning, kommer våra experter att mer än gärna hjälpa dig.
Beställ dina prover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning (+46) (0)31 10 50 00.