En vägledning till låsspakar
Denna guide syftar till att hjälpa dig att förstå låsvred, vilka utgör en viktig del av klämningselement, vad som gör dem unika i jämförelse med andra knoppar, samt när det är ett lämpligt val:
- Vad är låsspakar?
- Vad används låsspakar till?
- Typer av låsspakar
- Tillämpningar och industrier som använder låsspakar
Vad är låsspakar?
låsspakar är en typ av handknoppar. Även kallad en låsspak är denna typ av knapp ergonomiskt utformad för att ge användaren ett extra grepp och kontroll genom användning av funktioner såsom texturering, räffling, lober eller vingar.
Spakar och vevar tillhör samma kategori som kontrollkomponenter, men tjänar olika syften. Vevar, och andra sidan, är fästa vid axlar för att vrida en maskins axel. Spakar finns i olika typer, där vissa används för manuell åtdragning.
Vad används låsspakar till?
En låsspak är även en gängad knopp. Den kan ha invändiga gängor, utvändiga stift eller genomgående gängor. Specifikt möjliggör dessa gängade knoppar ett bekvämt grepp för repetitiva och kontinuerliga klämningsoperationer för tillämpningar som kräver medelhögt vridmoment för åtdragning.
låsspakar bör inte förväxlas med kontrollknoppar, vilka används tillsammans med positionsindikatorer. Kontrollknoppar, som visas här, är en typ av räfflad knopp – precis som vissa låsspakar är – och bör användas när du behöver göra fina, precisa positionsjusteringar.
Låsspakar handlar mer om att ge operatören maximal komfort för effektiv klämning. Du kan lära dig mer om olika knoppar i vår Guide till knoppar: typer, material och tillämpningar.
Typer av låsspakar
Dessa exempel visar hur varierade stilar kan vara, med olika former och material som sträcker sig från plast till metall.
Räfflade knoppar
Diamantmönster runt handtagets utsida skapar en fast, men bekväm greppyta.
- Material: Polypropen med mässingsinsats
- Gängat blindhål
- Extern diameterintervall: 31 mm till 70 mm
- Även tillgängliga: gripknoppar för kvinnliga applikationer avsedda för manliga användningar.
Lobe knobs
Den vågiga kanten erbjuder maximalt grepp och komfort. Lobe knobs är lobade knoppar som är motståndskraftiga mot stötar och kemikalier samt ger ett prydligt utseende för färdiga applikationer som kräver justering. Formade i nitar och insatser för maximal styrka.
- Material: Svart nylon och zinkbelagt stål.
- Gänga
- Extern diameterintervall: 30 mm till 60 mm.
- Skruvknoppar finns även tillgängliga: hongängor.
Räfflade rattar
Räfflingen, eller spåren, möjliggör ett säkert grepp, även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Räfflade rattar är lämpliga när det inte krävs något avstånd mellan greppet och utrustningen. och tillför stabilitet. Tillför stabilitet.
- Tillgängliga material: Mjukberörd polypropen (absorberar vibrationer), nylon, eller 25 % glasfyllt nylon.
- Extern diameterintervall: 7 mm till 100 mm.
Stjärnknoppar
Stjärnknoppen är ett annat namn för en stjärnformat vred men den här stilen förtjänar att framhävas. De flertalet lobar möjliggör ett optimalt grepp och komfort. Stjärnknoppar är stjärnformade låsspakar som är urtagna för att passa din applikation och är utformade för att passa en mängd olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning till utställningsmöbler.
- Tillgängliga material: polypropen fenol- eller TPE -gjuten med polypropen. Gängad stift: zinkbelagt stål
Vinghandtag
Utformad med en utstickande metallskulder för att säkerställa en metall-till-metall montering samtidigt som den ger god hävstång. Förskjutna vinghandtag motstår lösningsmedel, oljor, fett och kemikalier.
- Tillgängliga material: Zinkbelagt stål eller rostfritt stål.
- Vinghandtag i plast finns även tillgängliga i nylon.
Knoppar med fingergrepp
Detta handtag med fingergreppsskruv är en typ av räfflad knopp som pressas på skruvar, vilket skapar en liten knopp för klämning eller säkring av en applikation. Kanten av denna räfflade låsspak är lätt att greppa för att dra åt och lossa.
- Tillgängliga material: Stål, polyoximetylen (POM), nylon 6/6, rostfritt stål.
- Extern diameterintervall: 12 mm till 40 mm.
Tillämpningar och industrier som använder låsspakar
låsspakar används på något sätt inom nästan alla industrier, inklusive industriella miljöer. Den knop som du väljer kommer att bero på det utrymme du har att arbeta med, den grad av komfort som krävs, samt beroende på tillämpningen och materialen.
Medicinsk utrustning, möbler och maskiner för livsmedelsberedning.
Dessa industrier utgör båda ett exempel på där materialet är av avgörande betydelse. Fokus ligger på hygien, vilket gör att rostfritt stål är ett utmärkt val.
Rostfritt stål kan motstå konstant rengöring med aggressiva kemikalier och är resistent mot korrosion. Välj en strömlinjeformad design som undviker användningen av spår där bakterier kan gömma sig, såsom detta stjärnformat vred, som är utformat specifikt för dessa industrier.
Du kan lära dig mer om detta material i Förståelse av rostfria ståltyper.
Polypropen vred är ett annat utmärkt material för dessa industrier, särskilt när användarkomfort är av största vikt. Ett ekonomiskt val, detta material har hög kemisk beständighet och tål rengöringsmedel och desinfektionsmedel.
Lär dig mer i Vad för plast används i medicinska apparater?
Rostfria stålrattar
Rostfritt stål, såsom detta vinghandtag, används för att göra justeringar, särskilt inom:
- Byggmaskiner
- Utrustning för utomhusbruk
Hydrauliska system
För tillämpningar som involverar hydraulik, välj en räfflad eller flutad design för att säkerställa ett halkfritt grepp, såsom detta flutade vred med grepp.
Träbearbetning och metallbearbetning
Alla låsspakar fungerar bra för dessa branscher, men det är värt att påpeka den enkla knoppar med fingergrepp och den lobade rattar, vred och knoppar. Dessa är särskilt användbara för:
- Borrpressar
- Sågar
- Snabbmaskiner
- Routningsmallar
- Möbler
Maskiner för industriellt bruk
Från packningsmaskiner till tunga fordon, överväg loberade knoppar och räfflade gripknoppar..
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
CAD-ritningar finns för de flesta lösningar. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att produkten du har valt är precis vad du behöver.
Om du inte är helt säker på vilken knapp eller fäste som kommer att fungera bäst, är våra experter alltid glada att ge dig råd. Oavsett vad du behöver kan du lita på snabb leverans. Beställ dina gratisprover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning 031-10 50 00.