En vägledning till justerbara nivåfötter

Par av justerbara nivåfötter

För att hjälpa dig att förstå nivåfötter har vi utformat denna guide för att besvara alla dina frågor. Här kommer vi att behandla: 

Diagram över lutande nivåfötter

Vad är justerbara fötter? 

Du kommer att stöta på olika termer som ofta hänvisar till justerbara nivåfötter, där de vanligaste är justerbara maskinfötter, justerbara skruvfötter och justerbara möbelfötter. 

Syftet med justerbara fötter är avgörande för din applikations prestanda, men inte alla justerbara fötter är nivåfötter, även om termerna har blivit synonyma med varandra. Typiskt sett ger nivåfötter din applikation stabilitet, vilket säkerställer att din applikation är monterad och nivåjusterad på ojämna ytor. 

Den övre ritningen är ett exempel på lutande fötter. Den gängade stiftet möjliggör en maximal artikulation på 30 grader. Detta gör det möjligt för dig att göra justeringar åt sidan för att nivåjustera din applikation på vilken golvytan som helst. 

Fast fotdiagram

Det följande exemplet avser en fast fot. Det vill säga, den har en styv bas med en gängad stång som en komponent. Du kan justera foten under applikationens belastning medan basen förblir stationär. Med andra ord kan du justera foten vertikalt, men inte sidledes. 

I den meningen är det en justerbar fot, men inte en nivåfot. Du kan göra en höjdjustering, men inte nivåjustera den på ett ojämnt golv. 

Båda kallas vanligtvis nivåfötter, dock. Det de har gemensamt är förmågan att göra justeringar. Båda skruvfötterna är viktiga och väl lämpade för olika tillämpningar, men tekniskt sett tjänar de två olika syften. 

När man bör använda justerbara nivåfötter. 

Justerbara fötter har ett annat syfte utöver de vi redan har angivit. Vi upprepar dem här och lägger till den andra användningen så att du får en sammanfattning av vad de gör. 

1. Skicka in din ansökan 

Justerbara fötter gör att du kan ge din applikation extra höjd och stabilitet. Detta innebär hållbarhet för din applikation. Om din applikation är maskineri, såsom transportsystem, fungerar de justerbara gängorna som stöd, kapabla att agera som en montering. Resultatet: nödvändig höjdjustering kan bidra till att dina maskiner fungerar smidigt samtidigt som det underlättar driften för användaren. 

Om du behöver göra frekventa höjdjusteringar – om din applikation är en portabel hylla, till exempel – möjliggör justerbara fötter att du kan höja eller sänka hyllan för att passa dina behov. 

2. Jämna ut din applikation på ojämn mark. 

Din applikation behöver vara i nivå för att fungera som avsett. Ojämlika golv skadar vanligtvis maskiner. Att jämna ut golvet är alltid en god idé för tyngre applikationer, men om det inte är möjligt, överväg lämpliga nivåfötter, specifikt artikulerande och lutande fötter för att göra den ideala justeringen du behöver. 

Gummidyna

3. Minska vibrationer och buller. 

Maskiner vibrerar, och med vibrationer följer buller. Justerbara gummifötter dämpar båda. Om de nivåfötter du önskar inte har en gummibas, använd då gummikuddar under. 

Dessa är också utmärkta för att förse nivåfötter med friktion för att förhindra eventuell rörelse. 

Typer av justerbara nivåfötter 

Nedan följer exempel på vårt omfattande sortiment av gängade justerbara fötter i olika stilar med deras egenskaper. Finns i en rad metriska gängstorlekar och både plast- och metallmaterial. 

bultfäste/lågprofil

Nivåfötter – bultfäste/lågprofil 

  • Slitstark, nitmonterad nivåfötter med en ledad metall svängbar fot 
  • För montering av maskiner eller transportband 
  • Studs tillverkade för noggrannhet och styrka i gängan. 
  • Finns i svart, guld, nickel och naturlig. 
  • Bas av stål, rostfritt stål eller styv plast. 
  • Zinkbelagt eller rostfritt stål gängad stud. 
  • Basdiameterintervall: 19,1 mm till 120 mm 
Bultmontering nivåfötter – plast svängbar fot

Bultmontering nivåfötter – plast svängbar fot 

  • Artikulerande svängbar fot och stora pads ger stabil nivåjustering och stöd. 
  • Justerar sig efter ojämna ytor och nivåer maskinverktyg, elektroniska ställningar och liknande tillämpningar. 
  • Bas av polypropen, polyeten, polyamid, nylon eller glasfylld nylon. 
  • Basens diameterintervall: 25 mm till 58 mm. 
nivåfötter för uttagsmontering – svängbar fot

Sockelmonterad nivåfötter – metall svängbar fot 

  • Tunga justerbara fötter innehåller en härdad kula (utom i rostfritt stål), som bildar sin egen sits och motstår gallring. 
  • 15 ° vridbar för att anpassa sig till ojämna ytor 
  • Rostfritt stål, guldkromaterad eller nickelpläterad stål. 
  • Varianter stödjer antingen stift- eller sockelmontering. 
  • Basdiameterintervall: 19,1 mm till 102 mm. 
Justerbara skruvas i fötter – icke-artikulerande

Justerbara skruvas i fötter – icke-artikulerande. 

  • Fördelar vikten effektivt och jämnt. 
  • Ger stabilitet åt maskiner – även idealisk för elektronikställ. 
  • Även tillgängligt: ​​standard ledade och lågprofilalternativ med plast svängbar fot med antingen 20 ° eller 30 ° vridled 
  • Polypropen, polyamid eller polyeten. 
  • Stålgängad stång 
  • Basdiameterintervall: 25 mm till 48 mm 
Industriella artikulerande fötter

Industriella artikulerande fötter 

  • Idealisk för livsmedelsproduktionsindustrier och catering. 
  • 30 ° maximal svängbar artikulation. 
  • Svart nylonbas 
  • Gängad stång av 304 stainless steel. 
  • Basdiametrar: 40 mm eller 65 mm 
Nivåfötter – bultmontering

Nivåfötter – bultmontering

  • Roterande svängar och stora diametrar på fötterna erbjuder stabil nivåjustering och stöd. 
  • Idealisk för utjämning av maskinverktyg, elektroniska ställningar och annan utrustning. 
  • Polyamidbas erbjuder hög lastkapacitet, kemisk resistens och stabilitet vid temperaturförändringar 
  • Rostfritt stålstift 
  • Basdiameter: 55 mm. 
Justerbara fötter – kromade

Justerbara fötter - förkromad kåpa 

  • Attraktivt kromat metallskalskydd 
  • Den icke-lutande designen erbjuder extra stabilitet 
  • Bas av polyeten, polypropen, nylon eller rostfritt stål 
  • Även tillgängliga: lågprofil skruvjusterbara fötter med ljust zinkpläterat stål bult. 
  • Basdiameterintervall: 10 mm till 70 mm. 
Bultmontering nivåfötter

Bultmontering nivåfötter. 

  • Tål hög belastning 
  • Idealiska för transportband och maskiner 
  • 8 ° artikulation 
  • Bultbas i rostfritt stål för säker fastsättning i markankare 
  • 4 x 12,5 mm fästhål 
  • Använd med dynor för att göra dessa justerbara gummifötter 
  • Basdiameter: 124 mm 
Nivåfötter på maskiner

Tillämpningar av justerbara fötter 

De exempel vi just har gett visar några av tillämpningarna för justerbara nivåfötter. Som du kan se, förlitar sig många industrier på dem. Här är några av de mest vanliga justerbara fötterna efter industri: 

304 stainless steel nivåfot

Livsmedels-, läkemedels- och medicinsk marknad 

Med USDA-godkännande är denna nivåfot idealisk för industrier som fokuserar på hygien. Tillverkad av 304 stainless steel med en bas av nitrilgummi och blå silikonpackningar. 

Dessa material kan tåla sterilisering och stränga rengöringskemikalier. Idealisk som justerbara fötter för bord och maskiner inom industrin. 

nivåfot

Maskiner för industriellt bruk 

Även om exemplen i tabellen visade många alternativ för justerbara maskinfötter, är det värt att notera denna bultmontering nivåfot. Med en bas och bult av 303 rostfritt stål, har den en kärna av nitrilgummi som är utformad för att absorbera vibrationer – fienden till maskiner och deras komponenter. 

Den har en 7 ° led och hög vidhäftning till golvet. För ytterligare stabilitet kan du bultmontera basen på golven. 

bultmontering nivåfot styv bas

Elektronikkomponenter 

En annan utmärkt justerbar fot för elektroniska rack. Denna bultmontering nivåfot är faktiskt en utmärkt allroundlösning. Det är ytterligare ett utmärkt val för apparater, till exempel. 

För elektroniska rack skyddar polypropenbasen golven samtidigt som den ger elektrisk isolering. 

bultmontering nivåfot

Möbler 

Justerbara bordsfötter erbjuder en stabil grund för bord samtidigt som de möjliggör höjdjustering. Detta är rollen för alla justerbara möbelfötter, oavsett om det gäller skåp, stolar, ett kontorsbord, eller vad du än kan tänka dig. 

bultmontering nivåfot som visas här är utmärkta skruvas i fötter för möbler. De utgör en ekonomisk lösning för lättare tillämpningar, såsom kontorsmöbler, hyllsystem, små utrustningar – till och med försäljningsdisplayer. 

Nivåfötter med en styv bas av LDPE

Hemelektronik 

Detta exempel utgör även ett utmärkt alternativ för justerbara fötter till möbler. Med en styv bas av plast i LDPE och stålgänga skyddar denna fot golv från nötning, vilket är särskilt användbart när du designar högpresterande apparater och andra tunga tillämpningar som kräver stöd. 

Precis som så många av exemplen ovan är den även utmärkt för montering av maskiner och transportsystem. 

Hur man mäter nivåfötter. 

För att installera nivåfötter korrekt behöver du mäta dem för basdiameter, gänglängd och gängstorlek. Vi förklarar hur man gör detta i vår Guide till nivåfötter. 

Observera: nivåfötter och justerbara fötter mäts på samma sätt, så följ bara de steg vi har angivit. 

Justerbara nivåfötters viktguide 

När vi talar om vikt, avser vi egentligen lastkapacitet, eller maximal belastning. Flera tillverkare benämner detta viktklassificering. Vi förklarar stegen för att beräkna hur mycket statisk last som justerbara nivåfötter kan stödja i vår Guide till nivåfötter. 

Guiden hjälper dig att fastställa lasten i både metriska och imperiska system. 

Upptäck justerbara nivåfötter. 

Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper

CAD-ritningar finns för de flesta lösningar. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att produkten du har valt är precis vad du behöver.

Om du inte är helt säker på vilka låsskruvar som fungerar bäst för din tillämpning, kommer våra experter att mer än gärna hjälpa dig.

Beställ dina prover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.

Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning (+46) (0)31 10 50 00.