Meniu Caută

Componente esențiale pentru vehicule de construcții și agricole

Componentele noastre funcționează în cele mai dure medii din lume și în cadrul celor mai solicitante procese de fabricație. Indiferent de provocare, furnizăm componentele mici, dar esențiale, care asigură funcționarea eficientă a vehiculelor și a proceselor de producție. Fie că protejăm componente esențiale ale motorului în timpul producției, vopsirii și transportului; fie că asigurăm protecția liniilor hidraulice și pneumatice critice; oferim soluții de acces în cabină sau livrăm elemente de fixare și siguranță pentru asamblarea finală – Essentra Components are soluția potrivită pentru dumneavoastră.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

De ce să cumpărați de la Essentra?

   Disponibilitate excelentă a stocului pentru majoritatea produselor aflate pe stoc, datorită celor 33 de centre de distribuție la nivel global.

    Oferim o gamă variată de modele CAD gratuite în formate populare, disponibile pentru descărcare de pe site-ul nostru.

   Mostre gratuite sunt disponibile pentru multe dintre produsele noastre.

   Produsele noastre de înaltă calitate sunt fabricate în cele 14 unități de producție din întreaga lume.

   Cu soluții personalizate disponibile, experții noștri vor colabora cu dumneavoastră pentru a crea un produs adaptat nevoilor specifice

Protecție esențială pentru sistemele hidraulice și pneumatice

Furtunurile trebuie să reziste la uzură, strivire, raze UV și vibrații. Soluțiile noastre de protecție sunt concepute pentru a preveni deteriorările și a menține furtunurile în stare optimă.

Hydraulics and pneumatics application

Produse recomandate

1. Coliere pentru furtunuri
Colierele cu șurub melcat și cele cu șurub în T asigură fixarea conductelor și furtunurilor supuse presiunii ridicate. Disponibile în oțel inoxidabil.
2. Manșon textil de protecție la spargere
Manșon aprobat MSHA, rezistent la abraziune și spargere, conceput pentru a dispersa rupturile de tip orificiu fin.
3. Protector de furtun în spirală
Potrivit pentru protejarea majorității tipurilor de furtunuri hidraulice, pneumatice și industriale. Disponibile în culorile negru și galben.
4. Curele de fixare
Sistemul cu arici din nailon fixează furtunurile, permițându-le în același timp să se extindă sau să se contracte în funcție de variațiile de presiune. Disponibilă opțiunea de suspendare.

5. Manșon textil termocontractabil
Disponibil în variante negre din poliester și poliolefină, oferă o rezistență excelentă la abraziune. Se montează cu ușurință peste conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri.
6. Capace cu eliberare rapidă
Protejează furtunurile, fitingurile și tuburile împotriva contaminării, murdăriei, umidității și coroziunii. Concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B.
7. Capace pentru valve de ungere
Sunt concepute pentru a proteja valvele de ungere împotriva prafului, umidității, murdăriei și altor contaminanți. Disponibile cu sau fără manșon de tragere, pentru o demontare facilă.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

Protecție esențială pentru sistemul de transmisie

Gama noastră de soluții oferă o protecție excelentă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii, în toate etapele de producție, depozitare și transport.

power train application

Produse recomandate

1. Dopuri de protecție paralele
Protecție esențială pentru filetele interne împotriva murdăriei, prafului și altor contaminanți, precum și prevenirea deteriorărilor fizice în timpul manipulării și transportului.
2. Dopuri Slottex
Dopurile Slottex sunt proiectate cu un inel dublu de etanșare pe partea inferioară a flanșei, asigurând o etanșare sigură și fiabilă.

3. Capace hexagonale pentru piulițe
Capacele de protecție pentru șuruburi maschează și protejează capetele de șurub și piulițele împotriva intemperiilor. Ideale pentru capetele de șuruburi, capetele de șuruburi autofiletante și piulițe.
4. Dopuri de tip push-in
O alegere practică pentru obturarea unei game variate de găuri sau alezaje în timpul proceselor de fabricație sau transport, aplicabilă și produselor finite.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

Ansambluri pentru cabine, panouri și carcase

Soluțiile de acces, mici dar esențiale, joacă un rol esențial în proiectarea și fabricarea cabinelor, panourilor și carcaselor. Gama noastră extinsă include încuietori, zăvoare, balamale, garnituri, numeroase accesorii și sisteme de control electronic al accesului. Capacitatea noastră internă de personalizare ne permite să satisfacem chiar și cele mai exigente cerințe.

cabin assemblies application

Produse recomandate

1. Balamale cu cuplu
Cuplul constant sau variabil, împreună cu opțiunile de poziționare cu opritor, fac din aceste balamale alegerea ideală pentru aplicații unde controlul pozițional este esențial.
2. Garnituri și etanșări
De la benzi de etanșare la garnituri tip „bubble” și protecții pentru muchii, gama noastră extinsă răspunde celor mai riguroase cerințe industriale.
3. Încuietori cu sfert de tură
Încuietorile noastre oferă exact ceea ce aveți nevoie pentru aproape orice aplicație, de la utilizări ușoare până la aplicații intensive. Materialele variază de la poliamidă durabilă și oțel până la oțel inoxidabil rezistent la coroziune.

4. Elemente de fixare tip „brad”
Elementele de fixare tip „brad” au un design canelat care asigură o instalare rapidă și ușoară. Fabricate din Nylon 6, 6/6 și polipropilenă (PP). Disponibile într-o varietate de dimensiuni și opțiuni de stil, pentru o gamă largă de diametre de găuri și grosimi de panouri.
5. Butoni de strângere
Oferim o gamă variată de butoni de strângere, disponibili în diverse forme și dimensiuni, fabricați din materiale de înaltă calitate.
6. Pini de indexare
Oferind un control al mișcării simplu, dar eficient, gama noastră de pini de indexare include opțiuni potrivite pentru majoritatea aplicațiilor.

produse noi în hardware de acces

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

Soluții pentru gestionarea cablurilor

Asigurați siguranța și organizarea cablurilor și firelor cu ajutorul soluțiilor noastre robuste și durabile.

cable management application

Produse recomandate

1. Cleme tip P
Clemele pentru cabluri sunt rezistente la coroziune și oferă protecție, fixând cabluri, fire, furtunuri sau fascicule de cabluri. Disponibile din aluminiu, cu strat de vinil sau din plastic.
2. Coliere pentru cabluri stabilizate termic
Fixează în siguranță mănunchiuri mici de fire sau cabluri, menținându-le organizate.
3. Tuburi de protecție
Sisteme și accesorii de tuburi metalice și nemetalice dezvoltate și testate conform celor mai exigente standarde de calitate.

4. Manșoane împletite de protecție la abraziune pentru cabluri
Manșonul împletit pentru cabluri oferă protecție împotriva abraziunilor și poate fi tăiat cu foarfeca, menținând în același timp un capăt fără destrămare.
5. Tub termocontractabil
Gama noastră de tuburi termocontractabile este realizată din material termoplastic, disponibilă în diferite rapoarte de contracție.
6. Bucșă universală
Designul ușor de introdus se fixează ferm în poziție. Concepută pentru a proteja firele, cablurile și tuburile de muchiile ascuțite ale tablei metalice.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

Protecție pentru mascări și vopsire

Gama noastră de soluții pentru mascări și protecție la vopsire include capace și dopuri din EPDM și silicon, benzi adezive, cârlige și saci, oferind o protecție completă și precizie în timpul procesului de vopsire.

cable management application

Produse recomandate

1. Capace și dopuri din silicon
Capacele și dopurile din silicon pentru temperaturi ridicate oferă o etanșare excelentă. Recomandate pentru galvanizare, anodizare, vopsire prin pulverizare și alte aplicații de finisare. Temperatură maximă: 250°C.
2. Capace și dopuri din EPDM
Varietate de capace și dopuri pentru o soluție excelentă de mascare și aplicații fără filet. Temperatură maximă: 180 ̊ C.
3. Capace și dopuri din PVC flexibil
Capace flexibile și durabile, potrivite pentru o gamă variată de utilizări la temperaturi de până la 210°C. Aspectul estetic al vinilului le face ideale pentru aplicații finite. Montare și demontare ușoară.

4. Tub termorezistent pentru mascări
Tubul termorezistent pentru mascări este conceput să se potrivească peste componente acolo unde un capac nu este suficient. Gama noastră este disponibilă în diverse lungimi și diametre interioare și este fabricată din silicon.
5. Bandă termorezistentă pentru mascări
Banda termorezistentă pentru mascări este proiectată să reziste la temperaturi extreme de până la 260°C, fiind soluția ideală pentru o gamă variată de aplicații industriale la temperaturi ridicate.

„De la concept la producție, Essentra a reușit să gestioneze cu succes toate cerințele proiectului și să ofere soluția perfectă".

Bob Siegwald, vicepreședinte executiv, Burgaflex

„De la desene CAD 3D până la comenzi de mostre gratuite și consultanță tehnică, Essentra ne-a susținut proiectul cu o soluție de calitate care ne-a îndeplinit cerințele și ne-a economisit timp în procesul de achiziție.”

Frank Zhao, manager achiziții, Parker

„Essentra ne-a ascultat nevoile și a oferit o soluție care nu doar a funcționat, ci ne-a ajutat și să atingem obiectivele de sustenabilitate ale clienților noștri, economisind 2,5 milioane de piese de la a ajunge la groapa de gunoi.”

Alan Webb, secretar general și director, Iracroft

Discutați cu experții noștri