Meniu Caută

Componente Esențiale Pentru Apărare

Suntem Essentra Components, un producător global de componente mici, dar esențiale, care joacă un rol critic în industria apărării. De la vehicule militare avansate și UAV-uri la sisteme de navigație și ghidare de precizie, soluțiile noastre de înaltă performanță sunt concepute pentru a rezista condițiilor extreme și pentru a îndeplini cerințele riguroase ale aplicațiilor critice pentru misiune.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

De ce să cumpărați de la Essentra?

Colaborăm cu mulți dintre cei mai importanți contractanți și integratori de sisteme din domeniul apărării din lume, oferind cele mai înalte standarde de calitate, servicii și conformitate. Cu 14 unități de producție în întreaga lume, combinăm acoperirea la nivel global cu expertiza locală, asigurându-ne că clienții noștri primesc cele mai bune soluții, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.

   Disponibilitate excelentă a stocului pentru majoritatea produselor aflate pe stoc, datorită celor 33 de centre de distribuție la nivel global.

   Oferim o gamă variată de modele CAD gratuite în formate populare, disponibile pentru descărcare de pe site-ul nostru.

  Mostre gratuite sunt disponibile pentru multe dintre produsele noastre.

   Produsele noastre de înaltă calitate sunt fabricate în cele 14 unități de producție din întreaga lume.

   Cu soluții personalizate disponibile, experții noștri vor colabora cu dumneavoastră pentru a crea un produs adaptat nevoilor specifice.

PEEK®: Soluții de înaltă performanță pentru aplicații solicitante

 

 

 

Beneficii pentru apărare:

• STABILITATE TERMICĂ EXTREMĂ: Rezistă la extremele dure ale zborului și funcționării, menținând integritatea structurală până la 350 °F (180 °C). Ideal pentru componentele motorului la temperaturi ridicate și pentru izolarea termică.
• REZISTENȚĂ CHIMICĂ SUPERIOARĂ: Rezistă la combustibili duri, lubrifianți și medii corozive întâlnite în operațiunile de apărare, asigurând fiabilitate pe termen lung.
• DURABILITATE ȘI FIABILITATE ÎMBUNĂTĂȚITE: Experimentați o durată de viață extinsă datorită rezistenței excepționale, rigidității și rezistenței la uzură a materialului PEEK. Acest lucru este esențial pentru reducerea întreținerii și a timpului de inactivitate în operațiunile de teren solicitante.
• OPTIMIZAREA GREUTĂȚII: Obțineți reduceri semnificative de greutate fără a compromite integritatea structurală. Proprietățile ușoare ale materialului PEEK sunt esențiale pentru îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil, a capacității de încărcare și a manevrabilității.
• PERFORMANȚĂ CONSTANTĂ ÎN MEDII DURE: Absorbția redusă de umiditate a materialului PEEK asigură o performanță constantă în apă sub presiune, abur și condiții de umiditate, fiind vitală pentru aplicațiile navale și terestre.
• REZISTENȚĂ LA RADIAȚII: PEEK are o rezistență foarte bună la radiații, importantă pentru aplicațiile spațiale și unele aplicații din domeniul apărării.

Vizualizaţi toate produsele din PEEK

Drone

Soluții ușoare și eficiente pentru sistemele aeriene de astăzi. Soluțiile noastre de gestionare a cablurilor, elemente de fixare pentru plăci de bază și elementele de fixare asigură integritatea semnalului, reduc greutatea și simplifică asamblarea, fără a compromite performanța sau durabilitatea.

Drones

Produse Recomandate

1. Nituri cu siguranță - Înclichetare
Niturile cu siguranță oferă o metodă simplă și fără unelte, ideală pentru asamblarea rapidă. Designul lor eficient din punct de vedere al costurilor are picioare extensibile care mențin componentele împreună, pentru o fixare de durată. În industria de apărare, acestea sunt utilizate și în vehicule militare și carcase de echipamente, unde fixarea rapidă și fiabilă este esențială pentru întreținerea și operațiunile de teren.
2. Șaibe de fixare
Șaibele de fixare sunt concepute pentru a prinde axul exterior al șuruburilor sau bolțurilor, menținându-le în siguranță în timpul asamblării. Disponibile în diverse materiale, oferă rezistență la coroziune, abraziune și substanțe chimice. În industria de apărare, de exemplu, șaibele de reținere sunt adesea utilizate pentru fixarea plăcilor cu circuite, prevenind în același timp contactul electric nedorit.​​​​​​​
3. Carcase pentru LED-uri
Aceste suporturi pentru LED-uri permit o instalare manuală ușoară, susținând poziționarea atât verticală, cât și la 90 de grade. În sectorul apărării, inclusiv în tehnologia dronelor, acestea sunt aplicate în sistemele de navigație și în indicatoarele de stare, unde plasarea sigură a LED-urilor este vitală pentru vizibilitate și fiabilitate în operațiunile de importanță critică pentru misiune (sau operațiunile esențiale).

4. Conducte verticale de lumină
Concepute din policarbonat (PC) transparent cu un rating de rezistență la flacără UL94 V0, tuburile noastre pentru LED-uri oferă atât siguranță, cât și durabilitate. Acestea sunt disponibile cu fața plană sau boltită (tip dom), pentru a se potrivi diferitelor cerințe de iluminare. În sectorul apărării și în tehnologia dronelor, acestea sunt de asemenea utilizate pentru luminile de navigație și indicatoarele de stare, asigurând vizibilitate și fiabilitate în medii de misiune exigente.
5. Șuruburi de blocare fără cap - PEEK, Locaș hexagonal
Șuruburile de reglaj PEEK cu cheie tubulară sunt concepute pentru rezistență și fiabilitate. Aceste elemente de fixare de înaltă performanță mențin componentele ferm poziționate, exercitând presiune prin designul filetat. ÎÎn sectorul apărării, inclusiv în tehnologia dronelor, acestea sunt aplicate de asemenea în ansambluri compacte, de înaltă performanță, unde reducerea greutății, durabilitatea și rezistența la medii dure (sau ostile) sunt esențiale pentru succesul misiunii.​​​​​​​
6. Brățări autoblocante pentru cabluri rezistente la razele UV
Confecționate din nailon stabilizat UV, aceste bride (sau coliere de cablu) sunt construite pentru a rezista la expunerea prelungită la soare. Durabilitatea lor le face o alegere fiabilă pentru utilizare în aer liber și pentru alte condiții dificile. În sectorul apărării, inclusiv în tehnologia dronelor, acestea sunt folosite pentru a gestiona și securiza cablajul esențial al sistemelor aeriene fără pilot, asigurând fiabilitate și performanță chiar și în cele mai aspre medii.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

Vehicule Armate

Componentele noastre sunt proiectate pentru a rezista în medii extreme și în condiții de impact ridicat. De la cabluri și protecții pentru furtunuri până la hardware de acces robust, ajutăm la prevenirea deteriorării, reducerea vibrațiilor și îmbunătățirea durabilității pe termen lung a sistemelor de vehicule blindate.

Armored Vehicles

Produse Recomandate

1. Bușoane Slottex
Bușoanele canelate prezintă un inel dublu de etanșare sub flanșă, asigurând o fixare strânsă și fiabilă. Acest design oferă o etanșare sigură pentru o fiabilitate sporită în diverse aplicații. În industria de apărare și vehiculele blindate, acestea sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja sistemele hidraulice, rezervoarele de combustibil și carcasele împotriva scurgerilor și contaminării, asigurând o performanță fiabilă în condiții dificile de teren.
2. Garnituri Adezive
Colecția noastră include totul, de la benzi de izolare împotriva intemperiilor la garnituri cu bule și apărători pentru margini, concepute pentru a face față mediilor industriale dure. Cu o mare varietate de opțiuni, oferim soluții fiabile de etanșare și protecție, construite pentru aplicații solicitante. În domeniul apărării, inclusiv al vehiculelor blindate, aceste produse sunt utilizate în uși, trape și panouri de acces pentru a proteja împotriva prafului, apei și condițiilor dure de mediu, menținând în același timp siguranța și confortul ocupanților.
3. Silicon Bușoane de mascare pentru temperaturi ridicate
Capacele și bușoanele din silicon oferă o performanță fiabilă de etanșare la temperaturi ridicate. În cadrul vehiculelor blindate, acestea sunt utilizate și pentru protejarea găurilor filetate, a fitingurilor hidraulice și a componentelor sensibile în timpul proceselor de acoperire și vopsire, asigurând durabilitate și fiabilitate în cele mai dure condiții.​​​​​​​
4. Bandă de mascare la temperaturi ridicate
Proiectată să suporte niveluri de căldură de până la 260 °C, această bandă de mascare la temperaturi ridicate este concepută pentru medii dure. Este o alegere fiabilă pentru diverse aplicații de apărare, inclusiv vehicule blindate, unde este utilizat în timpul proceselor de acoperire, vopsire și tratare a suprafețelor pentru a proteja componentele sensibile și a asigura un finisaj durabil și de înaltă calitate în condiții extreme.

5. Bușoane de protecție cu laturi paralele
Funcțiile sale principale includ prevenirea deteriorării, coroziunii, murdăriei și umezelii care pătrund și contaminează filetele interne. În industria de apărare, inclusiv în vehiculele blindate, acestea sunt utilizate în mod obișnuit în scaunele reglabile, unde protejează găurile filetate de deteriorări și contaminanți în timpul fabricației și asamblării, asigurând o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile și a menține integritatea sistemului.
6. Balama cu cuplu constant și controlul poziției
Cu opțiuni pentru cuplul constant, cuplul variabil și setările de detentă, aceste componente sunt ideale atunci când controlul pozițional precis este esențial. În industria de apărare, inclusiv în vehiculele blindate, acestea sunt utilizate în mecanisme de tracțiune, sisteme de scaune și suporturi de echipamente, unde mișcarea controlată și poziționarea sigură sunt esențiale pentru siguranța și performanța misiunii.
7. Încuietoare cu sfert de rotație
Oferim încuietori adecvate pentru o gamă largă de utilizări, de la aplicații ușoare la aplicații intense. Opțiunile includ poliamidă rezistentă, oțel rezistent și oțel inoxidabil pentru o rezistență sporită la coroziune. În cadrul industriei de apărare, inclusiv al vehiculelor blindate, aceste încuietori sunt utilizate pe scară largă la panouri de acces, compartimente de depozitare și carcase pentru echipamente pentru a asigura securitatea, durabilitatea și performanța fiabilă în cele mai dure medii.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

Lansatoare

Precizia și reziliența sunt esențiale în sistemele de lansare. Gama noastră oferă acces sigur la carcasă, dirijarea furtunului și protecția componentelor. Acest lucru minimizează riscul de defectare și simplifică întreținerea, chiar și în cele mai solicitante condiții.

Launchers

Produse Recomandate

1. Încuietoare cu mâner T cu cupă încastrată
Proiectată pentru uși mari de dulapuri, această gamă de mânere în formă de T oferă rezistență și fiabilitate. Fabricate din oțel inoxidabil, conform IP65, sunt ideale pentru utilizare intensă în medii dificile sau periculoase. În sectorul apărării, inclusiv sistemele de lansare, acestea sunt utilizate la dulapuri de control și panouri de acces, oferind o operare sigură și protecție împotriva prafului, umezelii și condițiilor extreme de teren.
2. Garnituri Adezive
Colecția noastră include totul, de la benzi de izolare împotriva intemperiilor la garnituri cu bule și apărători pentru margini, concepute pentru a face față mediilor industriale dure. Cu o mare varietate de opțiuni, oferim soluții fiabile de etanșare și protecție, construite pentru aplicații solicitante. În sectorul apărării, inclusiv lansatoare, precum și sisteme de vehicule blindate, aceste produse sunt utilizate la panouri de acces, chepenguri și incinte pentru a asigura protecția împotriva prafului, apei și condițiilor dure de mediu.
3. Silicon Bușoane de mascare pentru temperaturi ridicate
Capacele și bușoanele din silicon oferă o performanță fiabilă de etanșare la temperaturi ridicate. În industria de apărare, inclusiv lansatoarele de rachete și rachete, acestea sunt utilizate pentru a proteja găurile filetate, fitingurile și componentele sensibile în timpul proceselor de acoperire și finisare, asigurând durabilitatea și fiabilitatea în medii operaționale extreme.

4. Bandă de mascare la temperaturi ridicate
Proiectată să suporte niveluri de căldură de până la 260 °C, această bandă de mascare la temperaturi ridicate este concepută pentru medii dure. În industria de apărare, inclusiv lansatoarele de rachete și rachete, este utilizat în timpul proceselor de acoperire, vopsire și tratare a suprafețelor pentru a proteja componentele sensibile, asigurând durabilitate și performanță în condiții termice extreme.
5. Capace cu clapetă de tragere
Capacele cu clapetă de tragere protejează aplicațiile împotriva scurgerilor și contaminării. Designul cu benzi oferă un contact de suprafață mai mare, ceea ce le face mai ușor de montat și demontat, cu efort minim. În industria de apărare, inclusiv lansatoarele de rachete și rachete, acestea sunt utilizate pentru a proteja liniile hidraulice, conexiunile filetate și alte componente sensibile împotriva prafului, resturilor și deteriorării în timpul depozitării, transportului și întreținerii.
6. Încuietoare cu sfert de rotație
Oferim încuietori adecvate pentru o gamă largă de utilizări, de la aplicații ușoare la aplicații intense. Opțiunile includ poliamidă rezistentă, oțel rezistent și oțel inoxidabil pentru o rezistență sporită la coroziune. În sectorul apărării, inclusiv lansatoarele de rachete și rachete, aceste încuietori sunt utilizate pentru a asigura trapa de acces, panourile de echipamente și capacele de protecție, asigurând fiabilitatea, siguranța și durabilitatea în condiții extreme.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

1. Brățări autoblocante pentru cabluri rezistente la razele UV
Construite din nailon stabilizat UV, aceste brățări de cablu sunt construite pentru a rezista la o expunere extinsă la soare. Durabilitatea lor le face o alegere fiabilă pentru utilizare în aer liber și pentru alte condiții dificile. În sectorul apărării, inclusiv în sistemele de navigație, acestea sunt utilizate pentru a gestiona și a securiza cablajul esențial din vehicule, unități de control și echipamente de comunicații, asigurând fiabilitate și performanță constantă chiar și în cele mai aspre medii.
2. Carcase pentru LED-uri
Aceste suporturi pentru LED-uri permit o instalare manuală ușoară, susținând poziționarea atât verticală, cât și la 90 de grade. Concepute pentru diferite tipuri de LED-uri, acestea sunt disponibile în două stiluri versatile, pentru opțiuni flexibile de montare. În sectorul apărării, inclusiv în sistemele de navigație, acestea sunt utilizate în panourile de control, în afișajele din cabina de pilotaj (sau cockpit) și în indicatoarele de stare, unde plasarea sigură a LED-urilor este vitală pentru vizibilitate, precizie și fiabilitate în operațiunile de importanță critică pentru misiune.
3. Conducte verticale de lumină
Fabricate din policarbonat (PC) transparent, conform UL94 V0, conductele noastre pentru LED-uri oferă siguranță și durabilitate. Acestea sunt disponibile cu fața plană sau boltită (tip dom), pentru a se potrivi diferitelor cerințe de iluminare. În sectorul apărării, inclusiv în sistemele de navigație, acestea sunt utilizate în panourile de control, în tablourile de bord și în indicatoarele de stare, pentru a asigura transmisia clară a luminii, vizibilitatea și fiabilitatea în medii critice pentru misiune.

4. Șaibe de fixare
Șaibele de fixare sunt concepute pentru a prinde axul exterior al șuruburilor sau bolțurilor, menținându-le în siguranță în timpul asamblării. Disponibile în diverse materiale, oferă rezistență la coroziune, abraziune și substanțe chimice. În industria de apărare, inclusiv în sistemele de navigație, acestea sunt adesea utilizate pentru a securiza plăcile de circuite și ansamblurile electronice din unitățile de control, asigurând stabilitatea și prevenind contactul electric nedorit în operațiunile de importanță critică pentru misiune.
5. Mânere sferice și conice
Butoanele conice servesc drept dispozitive de prindere practice pentru pârghii, arbori de angrenaj și roți de mână, asigurând o operare ușoară. Butoanele sferice permit controlul fără probleme în mai multe direcții, finisaj profesional. În domeniul apărării, inclusiv al sistemelor de navigație, aceste butoane sunt utilizate în mod obișnuit pe panouri de control, tablouri de bord și interfețe cu instrumente, oferind operatorilor manevrare precisă și control fiabil în medii critice de misiune.
6. Nituri cu siguranță - Înclichetare
Niturile cu siguranță oferă o metodă simplă și fără unelte, ideală pentru asamblarea rapidă. Designul lor eficient din punct de vedere al costurilor are picioare extensibile care mențin componentele împreună, pentru o fixare de durată. În industria de apărare, fixarea rapidă și fiabilă este esențială pentru operațiunile de întreținere și de teren. În sistemele de navigație, acestea sunt aplicate pentru a securiza panouri, afișaje (sau display-uri) și module electronice, asigurând stabilitate și ușurință în acces în timpul misiunilor critice.

Nu găsiți ceea ce căutați?

Discutați cu experții noștri

Discutați cu experții noștri