Echipamente pentru utilaje și automatizări, concepute pentru precizie, eficiență și fiabilitate. De la componente de control al mișcării la echipamente de susținere și o varietate de mânere, manete și mânere rotative, produsele noastre deservesc sectoare precum producție, automatizare, robotică și multe altele. Indiferent dacă optimizăm sau construim noi sisteme, soluțiile noastre asigură funcționarea fără probleme și performanțe de lungă durată.
Contactați-ne dacă nu găsiți ceea ce căutați și vă putem sprijini în găsirea sau găsirea soluției potrivite.
Peste 27 000 de piese standard disponibile pentru expediere
CAD 2D & 3D disponibile pentru a vă sprijini procesul de proiectare
Mostre gratuite disponibile pentru verificarea selecției dvs
Asistență pentru soluții personalizate oferită de echipele noastre interne de cercetare și dezvoltare
Ingineri de vânzări specializate, pregătiți să vă ofere sfaturi
Gama noastră de componente specializate pentru utilaje include:
Gama noastră de componente pentru marfă și logistică include:
Gama noastră de componente de fabricare a utilajelor și roboticii include:
Gama noastră de componente inteligente de producție include:
Gama noastră de componente pentru echipamente de automatizare industrială include:
Gama noastră de componente pentru echipamente medicale include:
Șuruburi specializate de precizie, mișcare liniară și componente rotative
Potrivite pentru aplicații de utilaje industriale.
Gama noastră de componente liniare de înaltă precizie asigură o deplasare lină, fiabilitate și durabilitate pentru utilaje și sisteme de automatizare din diverse sectoare industriale. Acestea includ șuruburi cu cap și bilă, piulițe cu plumb și bilă, șine liniare și cărucioare, arbori liniari și bucșe liniare, toate concepute pentru precizie, eficiență și performanță de lungă durată în aplicații solicitante.