Meniu Caută

Producător Expert de soluții de protecție generală

Cu peste 65 de ani de experiență în fabricație, producând o gamă largă de soluții de protecție generală. Gama noastră Standard include capace și bușoane, inserții pentru tuburi, soluții de mascare la temperaturi ridicate, protecții pentru furtunuri, protecții pentru conducte și flanșe și protecții pentru transport. De asemenea, oferim soluții personalizate, potrivite proiectului dvs.

De ce să cumpărați de la Essentra?

   Peste 11.000 de piese Standard disponibile pentru expediere

    Schițe CAD 2D și 3D disponibile pentru a vă susține procesul de proiectare

   Mostre gratuite disponibile pentru verificarea selecției dvs.

   Suport pentru soluții personalizate din partea echipelor noastre interne de cercetare și dezvoltare

   Ingineri de vânzări specializate, pregătiți să vă ofere sfaturi

Protecție pentru aplicațiile dvs cheie

Protecție hidraulică și fluidă

Protecţii pentru conducte şi flanşe

Protecție pentru depozitare și transport

Protecţia vopselei şi tratării suprafeţelor

Protecţie pentru şurub şi piuliţă

Protecție pentru fabricarea mobilierului și metalelor

Nou pentru 2026: Componente de protecție și elemente de fixare

Descoperiți gama noastră extinsă de capace de protecție, dopuri și elemente de fixare, dotată cu noi capace și dopuri ventilate cu dublă fixare, dopuri paralele cu fixare ușoară și dispozitive de spălat plate TPV (din cauciuc). Concepute pentru o protecție fiabilă a componentelor și o instalare fără efort, aceste soluții versatile oferă performanțe rentabile într-o gamă largă de aplicații.

Produse recomandate

Noi intervale de protecție disponibile în materialul PCR

Descoperiți noua noastră gamă de produse de protecție generală, fabricate din 100% material reciclat post-consum (PCR)*.

Fabricate în Europa și proiectate cu ambalaje reciclabile  provenite din surse sustenabile, gama noastră de produse 100% PCR este disponibilă cu livrare în aceeași zi și cu mostre gratuite.

*Articole colorate în loturi: 98% PCR

Vezi toate produsele PCR

Angajamentele noastre privind sustenabilitatea

Atingeți obiectivul de zero net
la operațiunile directe până în 2040

Conținutul reciclat este utilizat ca Standard într-o gamă de peste 7.000 de produse la nivel global și multe dintre noile noastre game de produse de protecție generală

Atingeți obiectivul de zero
deșeuri până cel târziu în 2030

Întrebați experții noștri