Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oval Poliamidă Fabricarea mobilierului și obiectelor din metal

 (2 Produse)


Buşoane obturatoare convexe

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Bușoane obturatoare

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751