Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.Excelentă rezistență la abraziuneInstalare simplăIdeale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri. Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).Rezistență ridicată la abraziune și rupere.Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.Lungime standard rolă: 50 m. Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082
Protectori de furtun înveliți în spirală pentru siguranța mineritului. Proprietățile ignifuge și antistatice sunt aprobate, făcându-l ideal pentru aplicații subterane. Conceput pentru a proteja furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.
Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.Crește considerabil durata de viață a furtunului.Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.Rezistență maximă la abraziune și la strivire.Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție. Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina