Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Plastic 5/8

 (1 Produsul)


Bușoane filetate de protecție cu garnitură

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, Nailon 6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012