Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
O piuliță cu o suprafață exterioară striată, care permite instalarea și scoaterea rapidă, fără ajutorul sculelor.
Piulițele colivie sunt aplicate pe găurile pătrate, întâlnite în mod obișnuit pe șinele de montare a rafturilor pentru echipamente. Îmbinarea găurii pătrate cu o piuliță colivie este folosită în sistemele pentru rafturi, deoarece aceasta permite alegerea dimensiunilor piuliței și a șuruburilor; dacă filetele sunt deteriorate, piulița poate fi ușor înlocuită, deoarece tabla este prea subțire pentru a fi prinsă sau filetată. Gama noastră este realizată din oțel și avem disponibile mai multe dimensiuni, potrivite aplicației dvs.
Piulițele fluture au urechiușe care asigură o prindere suplimentară, pentru a permite instalarea și îndepărtarea facile, rapide și fără ajutorul instrumentelor. Piulițele cu aripi sunt disponibile cu filet metric standard, din oțel moale placat cu zinc.
Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.
Această gamă de piulițe bombate cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.
Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.
Șaibele cu arc sunt proiectate pentru a devia în aplicare, creând mai multă fricțiune cu ansamblul și reducând riscul ca bolțul sau piulița să se desprindă. Sunt disponibile în oțel moale sau acetal natural.
Șaibele de blocare zimțate în exterior cresc rezistența la slăbire a asamblărilor cu șurub în prezența vibrațiilor.
Șaibele de reținere sunt utilizate în principal pentru a ține bolțurile și șuruburile în loc în timpul asamblării și au un design care prinde partea exterioară a șurubului sau a tijei șurubului. Ele asigură și izolație. amortizare și distanță. Ele ajută la izolarea ansamblurilor de fixare de umiditate și electricitate.
Această gamă de șaibe include opțiuni cu dinți interni și externi cu un design conic. Șaiba alunecă ușor pe șurub (sau bolț) și este reținută de șurub odată asamblată. Șaiba se formează la rece și intră complet în pasul șurubului pentru a asigura etanșarea.
Aceste șaibe permit montarea preliminară a șurubului (sau bolțului) înainte de a se fixa cu o piuliță. Sunt ideale atunci când este necesară pre-asamblarea șurubului și șaibei. Ele ajută, de asemenea, la reducerea timpului și costurilor de asamblare.
Gama include opțiuni de materiale care asigură rezistență la coroziune, abraziune și substanțe chimice.
Șaibele de finisare oferă protecție pentru dulapuri și alte aplicații împotriva zgârieturilor și a altor daune care pot apărea. De asemenea, oferă acoperire pentru găurile nealiniate, ceea ce înseamnă că aspectul final al ansamblului dvs. va fi îngrijit și ordonat.
Acest finisaj de înaltă calitate este cuplat cu proprietăți bune de izolare termică și electrică. Aceste șaibe sunt versatile și pot fi folosite și ca dispozitive de glisare, bare de protecție, picioare și distanțiere.
Șaibele evazate sunt o soluție ideală pentru reținerea construcțiilor ușoare. Ele pot fi, de asemenea, folosite ca șaibe glisante pe centrele de rotație. Materialul plastic utilizat pentru realizarea acestor șaibe poate fi sterilizat, ceea ce le face o soluție ideală pentru aplicații științifice și medicale.
Nu sunt necesare unelte speciale pentru asamblarea sau demontarea șaibelor. Sunt rapid și ușor de aplicat.
Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.
Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
Șaibă plată din plastic folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.
Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.
Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.
Șaibele lipite cu autocentrare sunt utilizate în mod obișnuit acolo unde fluidele hidraulice și uleiurile pneumatice sunt predominante. Sunt o opțiune ideală pentru aplicații de întreținere, reparații și operare.
Șaibe lipite sunt de obicei utilizate cu șuruburi și bolțuri. Șaiba este fabricată din oțel și este prevăzută cu o garnitură inelară de cauciuc care se încadrează în diametrul interior al șaibei. Această combinație de șaibă și garnitură de etanșare ajută la asigurarea unui ansamblu etanș la apă pentru aplicația dvs.
Clienții au opțiunea de a achiziționa un kit care conține o selecție de opțiuni de dimensiune care sunt potrivite pentru filete BSP sau metrice. Acest lucru asigură accesul rapid și ușor la dimensiunile potrivite. În mod alternativ, clienții pot achiziționa piese individuale, în tipul de filet și dimensiunea specifică necesare.
Șaibele tip șa sunt proiectate pentru a fi utilizate în timpul asamblării structurilor de cadru tubular. Șaiba poate fi folosită cu țevi rotunde, pe care le fixează în poziția dorită, limitând mișcarea excesivă și vibrațiile. Șaiba este utilizată în industria de asamblare a mobilierului și a construcțiilor de clădiri pentru a susține ansamblul țevilor și tuburilor în timpul instalării și aplicării și nu deteriorează suprafețele vopsite.
Șaibele cu aerisire sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a ajuta la eliberarea rapidă a gazelor din găurile filetate oarbe. Șaibele sunt comune pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de ventilație reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șaibe cu aerisire din oțel inoxidabil include șaibe care sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a îmbunătăți viteza și performanța creării de vid în camerele cu vid. Aceste șaibe cu aerisire sunt utilizate în mod obișnuit pentru mașini industriale sau componente auto.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.
Șaibele de etanșare sunt folosite pentru a oferi o soluție de etanșare fiabilă și eficientă. Au un design care creează o etanșare strânsă între două suprafețe, prevenind scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.
Această gamă de șaibe de etanșare include și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, fiind și ușor magnetice.
Șaibe de etanșare sunt utilizate în mod obișnuit în echipamente industriale și aplicații auto. Sunt reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.
Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina