Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Polietilenă Perete striat

 (4 Produse)


Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Glisoare rotunde

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Inserții de tub rotund - Finisaj cromat

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Coadă striată.
  • Introducere și reținere ușoară.
  • Asigură un finisaj plăcut.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Negru cromat, Argintiu cromat, Argintiu Cod Serie: SR5723, SR1562

inserţii filetate rotunde

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567