Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.
Profilul său redus oferă o soluție compactă și mai mică în comparație cu cărucioarele liniare standard fără flanșă. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.
Cărucioarele sunt furnizate pe blocuri false, care, în timpul instalării, trebuie folosite până la marginea șinei pe care ajunge căruciorul. Glisați căruciorul de pe blocul fals pe șină pentru a vă asigura că nu apar daune. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
Aceste șine de ghidare liniară sunt un sistem liniar cu rulment de mișcare utilizat pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Șinele de ghidare liniare sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior. Șina este o grindă lungă, dreaptă, atașată la o suprafață permanentă. Căruciorul este un bloc în mișcare care merge de-a lungul șinei. Căruciorul include rulmenți care intră în contact cu șina și oferă o mișcare liniară cu frecare redusă.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina