Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Circular Înecate Oțel

 (4 Produse)


Balama cu oprire la fiecare 30

Trecie závesy sú aretačné závesy, ktoré je možno polohovať každých 30, a tak panely môžu byť nastavené do želanej polohy bez pomocných komponentov. Trenie je nastavené výrobcom a nedá sa zmeniť. Vyrobené z eloxovaného hliníka, pre estetický vzhľad sú k dispozícii rôzne povrchové úpravy. K dispozícii sú viaceré stupne krútiaceho momentu.

Balamale plate - Montaj îngropat

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

Cod Serie: SR5506 ,SR5562

Bucșe din cauciuc

Puzdro vyrobené z prírodného kaučuku a ocele. Tieto puzdrá sú k dispozícii v troch typoch a v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Cod Serie: SR6485

Clemă conector placă de bază

Bazele de prindere pentru tuburi structurale sunt concepute pentru conexiuni sigure și stabile. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel. Acestea sunt compatibile cu găuri de diferite dimensiuni, pentru diferite aplicații.Concepute pentru a menține tuburile structurale circulare sau pătrate pe poziție.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Aluminiu, Oțel Culoare: Negru, Gri Cod Serie: