Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oţel placat cu nichel

 (2 Produse)


Bucșe cu bile liniare deschise Superball

Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt concepute pentru o mișcare de înaltă precizie și o mișcare uniformă în aplicații solicitante. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale și sunt destinate numai utilizării cu arbori căliți. Au un design cu parte deschisă care le permite să fie utilizate împreună cu șinele de susținere a arborelui.

Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.

Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale.
  • Au un design cu piese deschise, care permite utilizarea acestora împreună cu șinele de susținere a arborelui.
  • Asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile.
Material: Oţel placat cu nichel, Oțel Cod Serie: SRL1743, SRL1742

Bucșe cu bile liniare închise Superball

Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt proiectate pentru a oferi o mișcare de mare precizie și o mișcare uniformă. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale. Acestea asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață prin minimizarea frecării dintre arbore și bile și permițând ușoare nealinieri între arbore și rulment.

Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți.

Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale.
  • Asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile.
  • Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1741, SRL1740