Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Componente mișcare rotativă M30

 (1 Produsul)


Articulație clevis cu știft

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389