Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Dyna-Force Clamps

 (1 Produsul)


Cleme Dyna-Force

Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.

Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.

Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.

  • Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate.
  • Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală.
  • Folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12010