Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(77 Produse)
Capacele cu bile rotunde au o rezistență excelentă și o potrivire solidă prin presare pentru a îmbunătăți designul piciorului. Ideal pentru mobilă; protejează împotriva deteriorării, acționând în același timp ca un vârf sau un capăt estetic plăcut.
Capacele decorative pentru șuruburi sunt concepute pentru a acoperi capetele de șurub expuse. Oferă un aspect curat, cu aspect decorativ. Suportul adeziv face ca instalarea să fie simplă; acestea se fixează bine pe capul șurubului. Disponibil în culori diferite Utilizat în aplicații, inclusiv în proiectarea de mobilier și automobile.
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Capacele hexagonale sunt destinate acoperirii fitingurilor, șuruburilor și piulițelor de formă hexagonală. Disponibil în toate dimensiunile cuplajelor hidraulice convenționale. Datorită adaptabilității lor, aceste capace pot fi utilizate și pentru protejarea componentelor sferice.
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.
Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.
Capacele pentru știfturi se conectează la știfturile de prindere ale schelelor și oferă protecție puternică împotriva deteriorării și degradării. Forma sa face instalarea rapidă. Conceput pentru a trece testul timpului și a rămâne fiabil.
Capacele stud cu aripioare sigilează și protejează capetele barelor filetate de murdărie și umiditate. Aripioarele interioare oferă o prindere sigură, făcându-le ideale pentru o varietate de diametre. Ușor de instalat și îndepărtat, cu sau fără mâner.
Capacele pentru bastoane de grădină cu un model cu cap încrucișat sunt aplicate de obicei la vârfurile bastoanelor de grădină și la alte aplicații cu băț sau stâlp ascuțit. Acestea sunt rezistente la intemperii și ajută la prevenirea rănilor dăunătoare pentru utilizatori. Proiectat pentru a acomoda o varietate de diametre.Un capac util cu un design cu cap în cruce, care se aplică în mod obișnuit pe capătul tuburilor de grădină, al tijelor metalice și în cazul altor aplicații cu bastoane.
Capacele Banjo Union previn murdăria, deteriorarea și contaminarea în timpul depozitării și transportului. Rapid și ușor de montat. Poate suporta temperaturi de la -30 C până la +80 C.
Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.
Capacele pentru șuruburi Pozidrive sunt concepute pentru a acoperi șuruburile și a oferi un finisaj îngrijit. Oferă o etanșare etanșă care împiedică pătrunderea prafului și a murdăriei. Ușor de instalat și de îndepărtat prin presare.
Capacele Torx sunt concepute pentru a se potrivi strâns în șuruburile cu cap Torx. Acestea oferă un finisaj curat, ascunzându-le în același timp. Protejează șurubul împotriva prafului, murdăriei și umidității. Simplu de aplicat, cu un design push fit. Aplicațiile includ asamblarea auto, industrială și electronică.
Aceste capace protejează șuruburile cu cap încrucișat expuse de pătrunderea prafului și a murdăriei. Sunt ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora. Poate fi utilizat pentru dulapuri electrice și aparate de distribuție.Proiectate pentru a proteja șuruburile cu cap în cruce expuse împotriva prafului și murdăriei.Ușor de instalat prin simpla apăsare a acestora peste capul șurubuluiUtilizate la incinte electrice, echipamente de comutare și aplicații industriale. Material: PE-HD, LDPE Culoare: Bej, Fildeș, Alb, Tec, Maro deschis, Maro închis, Negru Cod Serie: SR1806
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Capacele pentru stâlpi de gard sunt capace de protecție care se potrivesc pe partea superioară a stâlpilor de gard sau a țevilor. Oferă protecție împotriva deteriorării cauzate de intemperii și de deteriorarea aplicațiilor. Utilizat în sectoarele rezidențial și comercial.Proiectate să se potrivească peste partea superioară a unui stâlp de gard, conducte și tuburi.Protejează împotriva deteriorării cauzate de intemperii, murdăriei sau umezelii.Este ușor și rapid de instalat sau îndepărtat. Material: PE Culoare: Alb Cod Serie: SRF0011
Capacele de capăt termocontractabile sunt utilizate pentru etanșarea, izolarea și protejarea țevilor, tuburilor și tijelor filetate și nefiletate. Dispune de un perete interior gros adeziv. Se contractă atunci când este încălzit și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -55 C și +110 C.Ideale pentru etanșarea sau izolarea și protejarea țevilor, tuburilor și tijelor.Utilizate pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei sau umezelii.Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -55 C și +110 C. Material: PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1180
Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.
Capacele pentru șuruburi acoperă partea superioară a șuruburilor. Oferă un finisaj curat, acoperind în același timp împotriva prafului și a deteriorărilor. Folosit cu plăci aglomerate furniruite.Concepute pentru a oferi un aspect finisat și profesional.Asigură un finisaj plăcut și protejează șuruburile împotriva pătrunderii prafului și murdăriei.Utilizate pentru acoperirea șuruburilor expuse în mobilier, dulapuri și aplicații din industria auto. Material: LDPE Culoare: Fildeș, Alb, Maro închis, Argintiu, Crem, Tec, Maro deschis Cod Serie: , SR1612
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Capacele și dopurile conice rezistente protejează conductele și orificiile filetate și nefiletate. Prezintă un perete mai gros și un inel de etanșare, rezultând o mai mare protecție și rezistență la deteriorare decât versiunea obișnuită. Utilizat pentru aplicații în domeniul mașinilor, automobilelor și industriei.Protejați conductele, porturile și punctele de acces filetate și nefiletate împotriva deteriorării, a prafului și resturilor, în timpul depozitării și transportului.Prezintă un perete pentru solicitări intense și un inel conic de etanșare pentru o protecție maximă.Utilizate pentru aplicații în utilaje, automobile și industriale. Material: LDPE Culoare: Alb, Roșu Cod Serie: SR1003
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina