Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Picioare pentru masă

 (2 Produse)


Picioare cu fixare prin împingere

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Picior tip suport

Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.

Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyamid
  • Farby: čierna a biela
  • Tvary: obdĺžnikový a okrúhly
  • So stredovým kolíkom.


Cod Serie: SR1503