Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(12 Produse)
Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Tento sortiment koncoviek na hadice je k dispozícii z plastu alebo kovu. Skladajú sa z dvoch častí, plášťa a tela armatúry. Dá sa tiež vybrať medzi koncovkou s pevným vonkajším závitom a koncovkou s otočným vonkajším závitom.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. K dispozícii v troch rôznych typoch: štandard, rozperné a tesniace.
Cod Serie: SR2762
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.
Cod Serie: SR1734
Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.
Cod Serie: SR6483
Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.
Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.
Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.
Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Cod Serie: SR5518
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina